Skip to main content
The FANUC ARC Mate/8-20D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D/8L

O ARC Mate 100𝑖D/8L é um robô de soldadura por arco desenhado a pensar em ambientes de soldadura compactos. O seu design sofisticado e curvo proporciona um funcionamento perfeito, enquanto a sua pequena dimensão oferece flexibilidade na instalação, possibilitando a montagem invertida ou em ângulo. Este robô de soldadura de arco com braço longo vem com um pack de cabos totalmente integrado. Para uma integração mais fácil dos cabos, esta pode ser feita através do braço e do punho ocos do robô, o que elimina a necessidade de cabos externos e evita a possibilidade de interferência com equipamentos periféricos.
Capacidade de carga do robô
8 kg
Alcance do robô
2032 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Funcionamento suave e eficiente

O alcance alargado permite-lhe soldar sem esforço peças de trabalho maiores e cobrir uma grande área de trabalho. Isto, combinado com o seu braço fino e curvo, minimiza as obstruções e assegura um funcionamento suave.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Punho oco para disposições de alta densidade

Beneficie de um encaminhamento sem esforço através do grande punho oco de 57 mm, que permite uma articulação total para utilitários adicionais, tais como tubos de ar, sensor de seguimento de costuras ou cabos de visão.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Roteamento fácil

Simplifique o design da sua célula e reduza a interferência com equipamento periférico graças à facilidade de encaminhamento de preparações de soldadura, consumíveis de terceiros e cabos de sensores através do grande redutor oco J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Alta versatilidade

Liberte espaço valioso no chão para outros equipamentos ou processos com opções versáteis de montagem no teto, no chão e em ângulo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Norma IP67

Ideal para aplicações de soldadura ou corte sujas, a proteção IP67 nos eixos de pulso protege o robô da humidade e do pó e as superfícies extra-lisas minimizam os salpicos.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
8 kg
Alcance do robô
2032 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a gama de produtos

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Série ARC Mate

Construído especificamente para aplicações de soldadura por arco. Explore a nossa série ARC Mate agora!

Inspire-se

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Robô colaborativo CRX da FANUC aumenta a flexibilidade da produção

Atualmente, a Bonvicini Carpenteria desfruta de níveis ainda mais elevados de qualidade e flexibilidade. A empresa pode alternar entre soluções de automatização sempre que os volumes de produção o exijam. Em particular, a Bonvicini Carpenteria está a tirar partido da programação fácil e rápida de robôs com caraterísticas como a funcionalidade de arrastar e largar e uma interface simples de tablet.