ARC Mate 100𝑖D/10L
Partilhar
O ARC Mate 100𝑖D/10L é um robô de soldadura por arco avançado, concebido para um desempenho excecional em células de soldadura compactas. Com o seu design curvo sofisticado, este robot funciona sem esforço em espaços apertados. As suas dimensões reduzidas permitem uma instalação versátil, incluindo a montagem invertida ou em ângulo, aumentando a flexibilidade. O modelo de braço longo tem um alcance de até 1636 mm e oferece uma excelente velocidade de eixo e uma elevada precisão. Este robô de soldadura vem com um pack de cabos totalmente integrado o que optimiza a eficiência do espaço de trabalho. Foi concebido para instalações estreitas e oferece versatilidade e fiabilidade para uma variedade de aplicações de soldadura que envolvem peças relativamente grandes.
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1636 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Soldadura por arco
Automatize o seu processo de soldadura por arco com robôs industriais para aumentar a precisão e a consistência, garantindo soldaduras de alta qualidade. Aumente a sua produtividade, operando continuamente sem fadiga e reduzindo o tempo de produção. Melhore a segurança, minimizando a exposição humana a fumos perigosos e ao calor extremo. Além disso, obtenha eficiência de custos reduzindo os custos de mão de obra e exigindo menos retrabalho.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.