ARC Mate 100𝑖D
Partilhar
O ARC Mate 100𝑖D é um robot de soldadura por arco desenhado para células de soldadura compactas. O seu design sofisticado e curvo facilita a operação sem esforço em espaços apertados, o que complementado por um braço e pulso ocos assegura uma maior agilidade. Este robô de soldadura de arco vem com um pack de cabos totalmente integrado p que optimiza a utilização do espaço de trabalho. Com elevada rigidez e movimento estável, é perfeito para aplicações de soldadura por arco. Com uma carga útil de até 12 kg e um alcance de 1441 mm, este robot oferece velocidades de movimento rápidas para uma maior produtividade.
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
1441 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Case Studies
Aplicações
Indústrias
Sitech
FANUC Robots Put Brose Sitech in the Driver’s Seat
The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.
Solução perfeita para a sua aplicação
Soldadura por arco
Automatize o seu processo de soldadura por arco com robôs industriais para aumentar a precisão e a consistência, garantindo soldaduras de alta qualidade. Aumente a sua produtividade, operando continuamente sem fadiga e reduzindo o tempo de produção. Melhore a segurança, minimizando a exposição humana a fumos perigosos e ao calor extremo. Além disso, obtenha eficiência de custos reduzindo os custos de mão de obra e exigindo menos retrabalho.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.