Otimização de custos com soluções IIoT
Permitir operações rentáveis
Na indústria transformadora, a IIoT apoia as operações e os processos, ajudando-o a reduzir os custos da empresa e a aumentar os lucros. Ao ligar dispositivos, os custos globais de manutenção podem ser reduzidos através da aplicação da manutenção preditiva em vez da manutenção reactiva. Nas fábricas inteligentes, são geradas poupanças importantes através da redução da utilização de consumíveis, do prolongamento da vida útil das máquinas e da utilização mais eficiente da energia. Além disso, os estrangulamentos na produção podem ser identificados numa fase mais precoce, resultando em medidas corretivas imediatas.
Explore a forma como os produtos IIoT podem apoiar os seus esforços para reduzir os custos de produção.
Produtos IIoT da FANUC para apoiar a redução de custos
FIELD system Basic Package
AI Servo Monitor
ZDT (Zero Down Time)
FIELD system Basic Package
FIELD system Basic Package
AI Servo Monitor
ROBOSHOT-LINK𝑖2
ROBOCUT-LINK𝑖
Estudos de caso
A Trafime lidera o sector com a sua plataforma FANUC IIoT
Com a evolução e o crescimento do negócio, muitos fabricantes dão por si a gerir uma variedade díspar de maquinaria, automação e outros sistemas de produção, frequentemente fornecidos por muitos fornecedores diferentes. Esta situação faz com que algumas instalações de produção pensem que não é possível uma gestão de dados eficaz utilizando uma única plataforma IIoT. Bem, o sistema FIELD da FANUC prova que esta ideia é descabida, como a Trafime, sediada em Itália, pode confirmar.