Apoiar a rastreabilidade do processo com soluções IIoT
Melhore as normas de rastreabilidade dos seus processos, assegurando informações baseadas em dados para uma maior transparência operacional.
Maximize a visibilidade dos seus processos
A rastreabilidade é fundamental em muitas áreas de negócio e a sua melhoria é um exemplo efetivo da abordagem da Indústria 4.0. A IIoT permite-lhe recolher, armazenar e analisar dados de produção com grande eficácia. Além disso, estes dados podem ser disponibilizados a pedido do cliente final como prova das condições do processo.
Explore o nosso portefólio de produtos IIoT que suportam a rastreabilidade do processo.
Produtos IIoT da FANUC para suportar a rastreabilidade
Selecionar mais opções aqui
CNC
Robô
ROBODRILL
ROBOSHOT
ROBOCUT
Solução IoT
FIELD system Basic Package
O FIELD system Basic Package é uma plataforma concebida para impulsionar melhorias na produção com base em informações de produção valiosas, colmatando a lacuna entre dados e produtividade.
Comece...
Monitorização
Monitorização da carga de corte - PC e 𝑖HMI
Aumente a eficiência e a precisão da sua maquinação CNC com a Monitorização da Carga de Corte FANUC para PC e 𝑖HMI. Esta solução inovadora oferece uma monitorização da carga de corte em tempo real ...
Solução IoT
ZDT (Zero Down Time)
Uma avaria num robô pode causar um tempo de paragem significativo na produção do sistema. O FANUC Zero Down Time (ZDT) é uma solução IoT concebida para eliminar paragens de produção imprevistas e m...
Solução IoT
FIELD system Basic Package
O FIELD system Basic Package é uma plataforma concebida para impulsionar melhorias na produção com base em informações de produção valiosas, colmatando a lacuna entre dados e produtividade.
Comece...
Solução IoT
FIELD system Basic Package
O FIELD system Basic Package é uma plataforma concebida para impulsionar melhorias na produção com base em informações de produção valiosas, colmatando a lacuna entre dados e produtividade.
Comece...
Monitorização
Monitorização da carga de corte - PC e 𝑖HMI
Aumente a eficiência e a precisão da sua maquinação CNC com a Monitorização da Carga de Corte FANUC para PC e 𝑖HMI. Esta solução inovadora oferece uma monitorização da carga de corte em tempo real ...
Monitorização
ROBOSHOT-LINK𝑖2
Remote management of your plastic production facility - FANUC ROBOSHOT-LINK𝑖2 is a quality information management tool that allows you to visualise FANUC ROBOSHOT data. Up to 1000 FANUC ROBOSHOT ma...
Monitorização
ROBOCUT-LINK𝑖
Equipped with a new graphic interface, ROBOCUT-LINK𝑖 is a production and quality information management tool that allows you to monitor the status of up to 32 ROBOCUT machines in real time from rem...
Descubra as soluções IIoT da FANUC para as suas necessidades
Aumentar o tempo de atividade da produção com soluções IIoT
Aumentar o tempo de atividade da produção com as nossas soluções IIoT avançadas
Otimizar o consumo de energia com soluções IIoT
Otimizar o consumo de energia com soluções IIoT
Melhorar a qualidade dos componentes com soluções IIoT
Melhorar a qualidade dos componentes com soluções IIoT
Melhorar a estabilidade do processo com soluções IIoT
Descubra os diferentes produtos IIoT da nossa carteira que apoiam a estabilidade do processo de produção