FIELD system Basic Package
- PRINCIPAIS VANTAGENS
- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- FUNCIONALIDADES
- DOCUMENTOS
Vantagens para a sua empresa
Melhorar a produtividade
Maximizar o tempo de atividade
Personalizado de acordo com as suas necessidades
Caraterísticas concebidas para o seu sucesso
Configuração fácil
Conectividade sem falhas
Modelos prontos a utilizar
Principais funcionalidades do FIELD system Basic Package
→ Normalizar e centralizar
DADOS NORMALIZADOS:
Independentes do fabricante e do modeloFácil de reutilizar
MÉTODO UNIFORME DE ACESSO AOS DADOS:
Poupança de custos de desenvolvimentoFácil de ligar
RECOLHA CENTRALIZADA DE DADOS:
Ponto de segurança consolidadoManutenção de interfaces efectuada pela FANUCReduzir o tráfego de rede
→ Conectar
FÁCIL CONEXÃO E RECOLHA DE DADOS:
Distribuído como hardware ou máquina virtual
PLUG & PLAY:
Design robusto e compactoTudo pré-instaladoLigação de rede fácilConfiguração rápida das definições de redeSeleção do alvo de visualizaçãoConfiguração automática com 1 clique
→ Visualizar
MODELOS PRONTOS A UTILIZAR NO VISUALIZADOR DE FÁBRICA:
Monitorização globalHistórico do estado do equipamentoComparação do estado do equipamentoAlarmes e mensagensTempo de funcionamento do equipamentoMonitorização da vida útil das ferramentasPainel de controlo do progresso da produçãoMonitor de manutenção ROBODRILL
E mais modelos publicados regularmente.
→ Utilizar e desenvolver
Maximizar a utilização dos dados recolhidos não só em aplicações internas, mas também com sistemas externos, como a ferramenta BI, ERP, MES e Excel, através de uma comunicação segura.
Desenvolver aplicações personalizadas com base em dados normalizados publicados através de REST-API/OPC UA ou tirar partido do Node-RED, um ambiente de desenvolvimento de código reduzido incorporado de fonte aberta.
Download para obter informações adicionais
Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.