La empresa de mecanizado líder en Alemania, GROB, introduce los sistemas CNC 30i-B de FANUC como estándar

Tarea:
Optimizar su gama de centros de mecanizado de renombre internacional mediante el cambio a los CNC de FANUC de gama alta.

Solución:
Integrar el potente CNC 30i-B de FANUC en los acreditados centros de mecanizado de la serie G. Al hacerlo, GROB alcanzó nuevos límites con su última gama de productos. Las excelentes opciones de CNC de FANUC permiten que los centros de mecanizado de GROB funcionen con todo su potencial. 

Resultado:
Eficiencia mejorada mediante una nueva gama de opciones de CNC.


Centros de mecanizado universales para el mercado mundial

La serie G de GROB también está disponible con el CNC de gama alta 30i-B de FANUC

Es de todos conocido que GROB es desde hace años un referente mundial en el negocio de los sistemas para la industria del automóvil. Paralelamente, esta empresa con sede en Mindelheim, Alemania, ha lanzado una iniciativa de extensión de sus centros de mecanizado universales dirigida a captar el mercado mundial: en su planta de producción de Dalian, China, se fabrican versiones de los prestigiosos modelos G350 y G550. GROB ofrece también estos centros de mecanizado universales con controles de FANUC.

La marca GROB es sinónimo de competencia y fiabilidad. Lo mismo ocurre con los centros de mecanizado universales de 5 ejes que se presentaron al público en la EMO 2007. La serie no ha dejado de evolucionar: un año después del G350, el fabricante de maquinaria lanzó al mercado el modelo G550, de mayor envergadura, seguido de un centro de mecanizado totalmente libre de mecanismos hidráulicos y del centro de mecanizado universal de fresado y torneado G550T de 5 ejes. Desde la EMO 2012, la empresa ha culminado esta línea de máquinas universales con su modelo de gama más alta, el G750. Mientras tanto, la empresa continúa expandiendo su red de ventas internacional, para lo que se requiere un tipo de conexiones distintas de las del negocio de sistemas. En este sentido, Asia desempeña una función vital. Además de los establecimientos de ventas y servicio de Beijing y Shanghai, en junio de 2012 GROB abrió unas instalaciones de producción en Dalian, donde se fabrican, entre otros productos, versiones asiáticas de las máquinas universales.

"The reliability of the FANUC CNC and drives, touted repeatedly by customers, made it easy to decide in favour of this partner."
(Alexander Attenberger)

Paralelamente a la decisión de producir las máquinas GA en Dalian, la empresa decidió ofrecer las máquinas universales con los nuevos controles de FANUC. A fin de evitar cualquier malentendido, Alexander Attenberger, responsable del departamento internacional de máquinas universales, se apresura a señalar que la cooperación no se limita a las máquinas asiáticas: "Llevamos trabajando con FANUC desde el año 2000. Aunque antes nuestra colaboración se refería principalmente a nuestro negocio de sistemas, ahora la hemos ampliado a los centros de mecanizado universales. En consecuencia, todas las máquinas de la serie G están disponibles con el CNC de FANUC. Naturalmente, sabemos que FANUC cuenta con una vasta presencia en el mercado asiático y por ello prevemos una aceptación equivalente entre aquellos clientes. Sin embargo, también aquí en Europa recibimos desde hace tiempo numerosas solicitudes de centros de mecanizado controlados por FANUC, sobre todo de fabricantes por contrato.

GROB respondió a esta demanda en la EMO 2013 con la presentación del G350 con el CNC serie 30i-B de FANUC. La empresa tiene un buen motivo para haber elegido este control de gama alta de FANUC: en el último proyecto de automoción, GROB obtuvo con él los mejores resultados. Esto propició que la dirección de la empresa decidiese desplegar también estos controles de alto rendimiento en los centros de mecanizado universales. Como declara Alexander Attenberger: "Llegamos absolutamente hasta el límite en nuestra completa gama de funciones mecánicas, así que es lógico elegir también el mejor control de un proveedor. En definitiva, se trata de la interfaz que garantiza la implementación plena del rendimiento de la máquina. El CNC 30i-B de FANUC ofrece todas las opciones para conseguirlo, incluida la posibilidad de programación completa de 6 ejes en una línea de comandos de NC, una función que consideramos imprescindible ofrecer a nuestros clientes. También nos facilitó la decisión a favor de este socio la fiabilidad de los CNC y accionamientos de FANUC, que nuestros clientes no cesan de citar".

Productos FANUC utilizados