FANUC iHMI

Por su diseño extremadamente intuitivo, el nuevo iHMI de FANUC hace que el uso de las máquinas CNC sea sencillo y eficiente. Ahora, el panel es plano. Presenta teclas posicionadas de forma ergonómica, hardware totalmente rediseñado y una nueva interfaz. Para garantizar una integración perfecta en máquinas ya existentes, se han mantenido las dimensiones de las demás interfaces de FANUC. De este modo, el usuario puede conservar el teclado que ya tenía y reemplazar con toda facilidad el hardware anterior por el nuevo. A pesar de su aspecto diferente con un diseño más intuitivo, a los usuarios de FANUC les resultará muy familiar. Para maximizar el tiempo de actividad de las máquinas, el iHMI incluye las nuevas funciones de mantenimiento y registro de datos que se requieren para las fábricas inteligentes e Internet de las cosas (IoT) .

Descargar el catálogo

NUEVO PANEL iH pro de FANUC con pantalla LCD

Esta novedad fue diseñada para la máxima usabilidad. Con su pantalla LCD, es compatible con la orientación horizontal y vertical. Está equipado con una pantalla táctil precisa, que permite una operación intuitiva, como la de un smartphone.

Descargar PDF

CNC de la serie 0i MODEL F

El modelo F del CNC de la serie 0i proporciona la solución básica ideal para varias aplicaciones de control. Listo para ser utilizado, incluye hardware de última generación y un completo paquete de software estándar. Para maximizar la productividad en aplicaciones más específicas, se puede personalizar fácilmente mediante distintas funciones adicionales. Además de una relación calidad-pecio sin igual y un rendimiento único, incluye funciones y funcionalidades generalmente asociadas a sistemas de alto rendimiento.


Características clave:

  • hasta 11 ejes, 4 ejes de cabezal y 2 trayectorias
  • hasta 2 trayectorias de carga adicionales
  • mecanizado de 4 ejes simultáneos y 3+2 ejes
  • listo para usar con paquete de software integrado
  • excelente relación rendimiento-coste
  • función FANUC Dual Check Safety integrada
  • programación de taller a través de MANUAL GUIDE i
  • funciones adicionales para simplificar la personalización
  • PMC integrado de alta velocidad

FANUC CNC de la serie 30i/31i/32i

Los CNC de las series 30i/31i/32i modelo B de FANUC son idóneos para máquinas de precisión complejas y de alta velocidad equipadas con varios ejes y funcionalidad para uso de varios canales. Para atender las necesidades de varios tipos de usuarios, los CNC de las series 30i/31i/32i-modelo B combinan una operación intuitiva con unos niveles excepcionales de precisión, fiabilidad y eficiencia en todo tipo de máquina herramienta imaginable, entre ellas tornos de varios ejes, centros de mecanizado de 5 ejes, máquinas de tallar engranajes o máquinas transfer.

Características clave:

  • hasta 40 ejes, 8 ejes de cabezal y 10 trayectorias
  • mecanizado compuesto fresado/torneado o torneado/fresado
  • funciones integradas y ampliadas de mantenimiento preventivo
  • función FANUC Dual Check Safety integrada
  • programación de taller a través de MANUAL GUIDE i
  • control anticolisión mediante 3D Interference Check (comprobación de interferencias en 3D)
  • funciones de compensación dinámica para una mayor precisión
  • compensación del punto central de la herramienta para mecanizado suave de 5 ejes de alta velocidad
  • control de aprendizaje/mecanizado de ciclo de alta velocidad
  • PMC integrado de alta velocidad

FANUC CNC de la serie 35i 

El sistema de control FANUC serie 35i-MODEL B se ha diseñado principalmente para líneas de transferencia, pórticos o estaciones múltiples de fresado y taladrado. Más capaz y robusto que un sistema de movimiento basado en PLC, es compatible con la mayoría de los protocolos estándares de la industria, incluidos Ethernet/IP, ProfiNet y DeviceNet. La integración con Ethernet de 100 Mbits permite la interconexión con sistemas de bajo coste, transferencias de programas de piezas de alta velocidad, recopilaciones de datos y resolución de problemas desde ubicaciones remotas. Las opciones de software adicionales hacen posible el procesamiento rápido de varias trayectorias de alta precisión y le permiten desarrollar sus propias soluciones personalizadas exclusivas. Para reducir los tiempos de ciclo, se ejecutan simultáneamente hasta cinco escaleras PMC de 9,1 nanosegundos por paso independientes, lo que elimina los costes y la complejidad de PLC externos en muchas aplicaciones.

 Características clave:

  • hasta 20 ejes, 4 ejes de cabezal y 4 trayectorias
  • listo para usar con paquete de software integrado
  • configuración de ejes sencilla
  • funciones adicionales para simplificar la personalización
  • hasta cinco PMC de alta velocidad integrados

FANUC Power Motion i 

El FANUC CNC Power Motion i-A es el control CNC de gran capacidad de respuesta ideal para un eficiente control de movimiento de alto rendimiento y una amplia gama de aplicaciones de mecanizado industrial. Con capacidades como la funcionalidad multieje y multitrayectoria para el control de posición, velocidad y par, es la solución ideal para prensas, cargadoras, estampadoras, sierras de hilo, bobinadoras y llenadoras, por citar solo algunos tipos de máquinas. La programación de trayectorias de movimiento de alto nivel es muy sencilla, y el sistema de programación permite un desarrollo de aplicaciones rápido y de bajo coste. La arquitectura específica de movimiento integrada da como resultado costes de hardware muy competitivos para aplicaciones multieje. También existe una gran variedad de pantallas para una fácil configuración, operación y mantenimiento, como ocurre con la pantalla compartida.  

Características clave:

  • hasta 32 ejes y 4 trayectorias
  • listo para usar e incluye un paquete de software integrado
  • función FANUC Dual Check Safety integrada
  • funciones adicionales para simplificar la personalización
  • PMC integrado de alta velocidad
  • función CAM
  • combinación perfecta de control de presión y de posición