La tarea: 

ITW necesitaba máquinas fiables con alta precisión y poco mantenimiento con el paso del tiempo para ofrecer a sus clientes una entrega ininterrumpida de sus piezas. 

La solución: 

Actualmente ITW utiliza máquinas de moldeo por inyección 35 FANUC en su producción, con una fuerza de sujeción que va de 15 toneladas a 300 toneladas. En el futuro también llegarán robots para llevar a cabo el cuidado de las máquinas.

 

El resultado: 

La producción de piezas fiable, precisa y exacta ahora está garantizada por ITW para satisfacer las demandas de sus clientes para el presente y el futuro.

Como grupo, ITW son un proveedor principal para la mayoría de fabricantes de coches europeos y globales, y la empresa sueca no es diferente, dado que la mayoría de sus productos se suministran a varias marcas suecas icónicas.

 

ITW Sweden se creó a principios del milenio. Su especialidad era la producción de piezas de plástico mediante moldeo técnico para fabricantes de automoción. Actualmente continúan su sólida herencia en Suecia produciendo más de 300 millones de piezas anualmente principalmente para clientes de la automoción.

Sin embargo, la historia detrás de ITW Sweden se remonta a antes de esos primeros días como ITW, y se puede atribuir a los dos hermanos. Los Conradsson's fabricaban moldes de plástico en la pequeña localidad finlandesa de Bredaryd en los últimos años del último siglo, y rápidamente se convirtieron en expertos en ese campo. Dado que producían moldes muy técnicos, pronto se dieron cuenta de que podían añadir más valor a su oferta si pudieran probarlos internamente. Adquirieron una máquina de moldeo por inyección hidráulica donde probar sus moldes, sin embargo, era evidente desde el principio que necesitaban un mayor control del proceso de moldeo para entender completamente las características de los moldes que fabricaban.

A continuación, los hermanos compraron una máquina FANUC ROBOSHOT por el potente control, diseño todo eléctrico, repetibilidad y precisión, algo que ha quedado demostrado durante muchos años de fiabilidad sin precedentes en el servicio. 

 

ITW Sweden adquirió su negocio en 2003 y ahora tiene treinta y cinco máquinas FANUC en su sala de producción, y también están en el proceso de comprar más máquinas este año para ampliar aún su capacidad de producción. Las máquinas van desde una fuerza de sujeción de 15 toneladas a 300 toneladas, con la mayoría de las máquinas en la franja de 50 a 150 toneladas. 

Håkan Lönnqvist, Responsable de producción en ITW Sweden, comenta «algunas de las máquinas ROBOSHOT que tenemos en Bredaryd tienen casi 20 años. Es muy raro que tengamos alguna avería, y los requisitos de servicio son mínimos.» Como todas las máquinas y robots de la gama FANUC, la alta fiabilidad y el diseño eficiente conducen a un coste de propiedad muy reducido durante su vida útil.

 

ITW Sweden utiliza aproximadamente 250 moldes entre las 35 máquinas que tienen en producción, y esto requiere que mantengan existencias de diferentes piezas durante un periodo de tiempo, lo que permite una entrega continua a sus clientes mientras se fabrican otras piezas en la misma máquina.  La capacidad de cambiar rápidamente los moldes y las configuraciones es esencial para poder ejecutar una producción por lotes como ITW Sweden. 

Håkan continúa «La capacidad que tenemos con FANUC para cambiar un molde, cargar el archivo de configuración y saber con unos pocos disparos de prueba que las piezas son correctas es esencial para mantener en plazo nuestra programación.»

Las piezas que fabrica ITW varían mucho según la máquina, pero el peso medio por disparo en todas sus máquinas es de solo algunos gramos, y ahí es también donde el FANUC ROBOSHOT presenta una ventaja con respecto a sus competidores. La función de medición precisa de FANUC mejora la estabilidad del proceso, medida directamente utilizando el peso de la pieza. La función «medición precisa» funciona cerrando la válvula de tornillo antes de la inyección, y esto solo es posible con el control y la monitorización de alta velocidad de FANUC en el proceso de inyección. 

 

El FANUC CNC y el sistema servomotor en el corazón del ROBOSHOT permiten una alta aceleración, alta repetibilidad de velocidades de inyección y la precisión definitiva del movimiento para las máquinas de moldeo por inyección. Son la máquina perfecta para la producción de grandes lotes de piezas técnicas pequeñas cuando se necesita una calidad del 100 %. 

Håkan comenta «La fiabilidad, precisión y facilidad de uso que ofrece el FANUC ROBOSHOT nos permite mantener nuestros plazos de producción y monitorizar de forma muy ajustada. Las ventajas que nos ofrecen las máquina eléctricas con servomotor no son obvias, pero creemos que sería difícil encontrar otra máquina comparable a FANUC»

Aunque ITW Sweden ya cuenta con automatización de tipo grúa pórtico para descargar las máquinas de moldeo por inyección, empiezan a analizar la sustitución de parte del equipo más antiguo, y a buscar formas de añadir valor adicional a su producción automatización de 6 ejes en algunos de los procesos. Utilizar robots FANUC en las tareas de inspección, montaje y embalaje es habitual en muchas de las plantas ITW europeas, pero aún no en Suecia. 

Håkan comenta finalmente «Podemos ver que las máquinas y la robótica del paquete FANUC se han desarrollado para trabajar conjuntamente, y será emocionante ver cómo la automatización de 6 ejes completa nos hace más competitivos y nos permite seguir satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.» 

 

Håkan comenta finalmente «Podemos ver que las máquinas y la robótica del paquete FANUC se han desarrollado para trabajar conjuntamente, y será emocionante ver cómo la automatización de 6 ejes completa nos hace más competitivos y nos permite seguir satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.» 

 

Håkan comenta finalmente «Podemos ver que las máquinas y la robótica del paquete FANUC se han desarrollado para trabajar conjuntamente, y será emocionante ver cómo la automatización de 6 ejes completa nos hace más competitivos y nos permite seguir satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.» 

Podrá encontrar aquí más información sobre la gama FANUC ROBOSHOT de máquinas de moldeo por inyección.