Tarea:

Pequeñas y medianas empresas solicitan soluciones de automatización polivalentes que puedan adaptarse fácilmente a diferentes aplicaciones dentro de su planta de producción, que sean fáciles de manejar y puedan trabajar junto a los operarios sin necesidad de invertir en vallados.

Solución:

Desmasa crea el nuevo MCR, Robot Colaborativo Móvil, una unidad polivalente preparada para trabajar junto al operario en multitud de aplicaciones dentro de una planta de producción. 

Resultado:

Apostando por la fiabilidad y experiencia, ha contado con el robot colaborativo CRX de FANUC en sus dos versiones (CRX-10iA y CRX-10iA/L) para el diseño de esta nueva célula.

 
La célula MCR es perfecta para multitud de aplicaciones dentro de una planta de producción y está disponible con los dos modelos del robot CRX FANUC, el CRX-10iA con un alcance de 1249 y el CRX-10iA/L cuyo alcance es de 1418 mm. La capacidad de carga de ambos modelos es de 10 kg lo que los convierte en robots muy versátiles.
 
El MCR es perfecto para realizar tareas repetitivas permitiendo al operario centrarse en operaciones más complejas. La inversión se recupera rápidamente gracias la flexibilidad de una única unidad para realizar diferentes aplicaciones con una sencilla configuración.
 
Algunas de las aplicaciones industriales que esta unidad robótica colaborativa puede realizar son:
 
  • Paletizado y despaletizado (cajas, sacos, bandejas…)
  • Finales de línea
  • Alimentador CNC
  • Carga y descarga
  • Control de calidad automatizado
  • Empaquetadora y paletizadora
  • Líneas de montaje
  • Máquina pick and place
  • Robots colaborativos de laboratorio
  • Sistemas de control automático
  • Supervisión de maquinaria
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MCR
Las características principales de las células MCR son:
  1. Facilidad de transporte y movilidad por la planta productiva.
  2. Posicionamiento sencillo en el puesto de trabajo.
  3. Arranque instantáneo.
  4. Manejo claro, intuitivo y personalizable. Software / Interfaz adaptado a cada aplicación.
  5. Trabajos 100% colaborativos. Estos robots son totalmente seguros para el operario gracias a sus sensores de movimiento, ya que cualquier interferencia hará que el robot colaborativo se detenga de inmediato.
  6. Fácil integración en espacios reducidos. Nuestra unidad robótica colaborativa, MCR, puede colocarse en un espacio un 60% más pequeño que un robot tradicional. Esta característica es especialmente importante en negocios que tratan de optimizar pequeñas plantas de producción.
  7. Certificación CE en todas las aplicaciones.

CONFIGURABLE MEDIANTE VARIOS PERIFÉRICOS

Además, Desmasa ha trabajado para que el MCR pueda ser configurable mediante varios periféricos adaptándose así a multitud de aplicaciones diferentes. Algunas de estas opciones son.

  • HIGH SPEED MODE: El robot trabaja en velocidad industrial y reduce a velocidad colaborativa al detectar al operario dentro del área de seguridad.
  • AGV: Dota al equipo de autonomía. Gracias al AGV el robot puede desplazarse sin necesidad de un operario. Viaja de un punto a otro del espacio, reconociendo el entorno por el que se mueve, detectando obstáculos y buscando rutas alternativas.
  • CÁMARA DE VISIÓN ARTIFICAL: Gracias a la visión artificial el robot puede realizar aplicaciones complejas como bin-picking.
Gracias al MCR de DESMASA con robot FANUC es posible cubrir todas las necesidades de la planta productiva con una única unidad. Este equipo es perfecto para empresas de todos los tamaños que estén automatizando sus procesos productivos. Además, es completamente personalizable.
 

Para más información https://www.desmasa.com/robot-colaborativo-movil-mcr/ o contacte en info_web@desmasa.com. Tel. 947470940.

DESCARGAR DATASHEET