Tarea:
Integrar un CNC en la nueva gama MicroDrill de Mollart que maximice el potencial de las máquinas microperforadoras en vertical VDMF.

Solución:
Asociación con FANUC y control de la máquina microperforadora usando un CNC FANUC 35i-B. Especialmente apto para líneas de fresado y perforación, el 35i-B ofrece más capacidad que un sistema móvil basado en PLC y se beneficia de una conexión Ethernet de 100 Mbit para facilitar una transferencia a programas de piezas de alta velocidad, la recopilación de datos y la resolución remota de problemas.

Resultado:
Gracias a FANUC CNC, la MicroDrill es la mejor máquina microperforadora de precisión de su clase, fácil de programar, altamente productiva y fácilmente readaptable con automatización robótica.

DESCARGAR PDF

Producto FANUC utilizado: 35i-B CNC

Ideal para aplicaciones de fresado y perforación, FANUC 35i-B ofrece más capacidad que un sistema móvil basado en PLC y soporta una amplia gama de protocolos estándares de la industria, incluidos Ethernet/IP, ProfiNet y DeviceNet. Como todos los CNC de FANUC, el FANUC 35i-B está diseñado para ser fácil de programar y puede configurarse para proporcionar un control universal tanto en una máquina como en cualquier tecnología periférica.

Mollart presenta a FANUC como socio CNC exclusivo para la próxima generación de la gama MicroDrill 

El especialista en perforación profunda Mollart ha presentado a FANUC como su socio CNC exclusivo para su próxima generación de la gama MicroDrill de máquinas microperforadoras en vertical VDMF.

La MicroDrill VDMF de Mollart se utiliza para pequeñas aplicaciones de perforación altamente precisas de Ø 0,5 mm – 6 mm y está disponible en variantes de 2 o 4 husillos, según los requisitos de perforación del cliente.

 

Una mejor precisión y tiempos de ciclo

Presentada por primera vez a los clientes europeos en la EMO 2017, la nueva MicroDrill ofrece un tiempo de ciclo un 25 % mejor en comparación con su antecesora, y cuenta con un nuevo eje W, además de una tabla de coordenadas de dos ejes para la perforación de piezas prismáticas o, de manera alternativa, opciones de carga a bordo.

Puede alcanzarse una mayor precisión de perforación gracias a un posicionador opcional para la rotación del totalizador de componentes perforados en el centro, mientras que la MicroDrill, que tiene una huella compacta de tan solo 2 m x 2 m, también puede configurarse para incluir varios sistemas de carga que ofrecen tiempos de viruta a viruta de únicamente cinco segundos.

 

El FANUC 35i-B CNC

Una de las características más destacadas de la última versión de la MicroDrill es la integración del CNC FANUC 35i-B para controlar la máquina. Especialmente apto para líneas de fresado y perforación, el 35i-B ofrece más capacidad que un sistema móvil basado en PLC y se beneficia de una conexión Ethernet de 100 Mbit para facilitar una transferencia a programas de piezas de alta velocidad, la recopilación de datos y la resolución remota de problemas.

El CNC también puede reducir los tiempos de ciclo gracias a cinco escaleras PMC independientes de ejecución simultánea, lo cual elimina también la necesidad de PLC externos, mientras que la interfaz de usuario gráfica asegura unos tiempos de programación más breves y un acceso rápido a los datos de mecanizado en tiempo real.


Alcanzar el pleno potencial

Ian Petitt, Director General de Mollart Engineering, dijo: «Cuando compramos por primera vez la VDM, era evidente que la máquina tenía enormes cualidades, pero necesitaba actualizaciones considerables en los controladores y el CNC para alcanzar su pleno potencial en el mercado».

Continuó: «Llevamos trabajando con FANUC más de 25 años y era el partner elegido para ayudarnos a desarrollar la máquina. Creemos que juntos hemos desarrollado la mejor máquina microperforadora de precisión de su clase, fácil de programar, altamente productiva y fácilmente readaptable con automatización robótica. Y lo que es más importante: la VDMF tiene un precio altamente competitivo para una máquina de esta calidad».

 

Eficacia y fácil programación

Tom Bouchier, Director General de FANUC UK, añadió: «Nuestra colaboración con Mollart es sólida y nos encantó que nos invitaran a contribuir a la actualización de su máquina microperforadora. La inclusión de FANUC CNC en particular ha hecho que la VDMF sea mucho más eficaz y fácil de programar en comparación con su antecesora. El CNC FANUC, es el más popular del mundo, por lo que los programadores se sentirán cómodos con su lenguaje de programación y capacidades, y todo ello contribuye a lograr un entorno de producción más eficaz».

 

Control universal

La transición a FANUC CNC en la máquina perforadora VDMF es el último paso en una estrecha colaboración entre Mollart y FANUC. Llega tras la creación del sistema totalmente personalizado de automatización de fábricas para un cliente taiwanés de Mollart.

Ian continuó: «Lo mejor del CNC FANUC es que puede configurarse para proporcionar un control universal tanto en una máquina como en cualquier tecnología periférica, tal y como un equipo de medición de procesos, en lugar de usar PLC, que por supuesto se personalizan para cada aplicación».

«Por último, Mollart se enorgullece de ofrecer soluciones de perforación de precisión que pueden adaptarse exactamente a los requisitos de aplicación del cliente. Nuestra relación con FANUC garantiza que podamos ampliar el mismo nivel de control que ofrecemos en nuestras máquinas perforadoras a todo el sistema del cliente, ya sea una carga o descarga automatizadas, pruebas o mediciones, todo a través de un solo contacto. Este es el motivo por el cual FANUC es nuestro proveedor de CNC favorito, y deseamos continuar nuestra estrecha colaboración con la empresa en los próximos años».