Skip to main content
The FANUC M-10/8-20D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/8L

Robot M-10[i]D/8L má prodloužený dosah a vyniká rychlostí i přesností. Tento model s dlouhým ramenem je skvělý pro manipulaci s díly díky své nekompromisní rychlosti a přesnosti. Díky štíhlé konstrukci a malému půdorysu je ideální do kompaktních pracovních prostor. Je navržen pro instalace v těsných prostorech a nabízí výjimečný horizontální dosah, díky kterému zvládne i větší díly až do hmotnosti 8 kg. Jeho flexibilitu ještě zvyšuje možnost montáže vzhůru nohama nebo pod úhlem, což rozšiřuje jeho využití v různých aplikacích. Ideální pro vysoce výkonné robotické paletizace, kde jsou spolehlivost a rychlost klíčové.
Nosnost robota
8 kg
Dosah robota
2032 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Vysoká produktivita

Zkraťte dobu cyklu a zvyšte produktivitu díky vysoce tuhému dutému rameni a pokročilé technologii servopohonu pro vyšší zrychlení.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace a optimalizovaná životnost kabelů

Zjednodušte integraci a chraňte své kabely díky plně integrovanému řešení vedení hadic a kabelů, které je vedeno skrz duté rameno, zápěstí a tělo robota.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Snížené riziko interferencí

Minimalizujte rušivé vlivy a snižte riziko kolize s blízkými překážkami a zajistěte hladší a bezpečnější provoz pomocí zakřiveného ramene J2.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Využijte vodě a prachu odolné zápěstí a hladký povrch pro co nejdelší životnost a vynikající provozuschopnost.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Využijte tento všestranný model robota s možností montáže na strop, podlahu a pod úhlem, takže je ideální pro stísněné prostory, kde je nezbytná flexibilita.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
8 kg
Dosah robota
2032 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Řada M-10

Standard pro menší roboty - štíhlý, rychlý a všestranný. Prozkoumejte naši řadu M-10!

Inspirujte se