Skip to main content
The FANUC M-10/16-11D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/16S

Model M-10[i]D/16S je navržen pro precizní práci v omezených prostorech. Tento mimořádně všestranný robot se díky svému kompaktnímu designu perfektně hodí do úzkých a stísněných pracovních prostředí. Duté zápěstí umožňuje plynulé manipulace s břemeny až do 16 kg při zachování vysoké tuhosti. Díky plně integrovanému systému vedení hadic a kabelů nabízí efektivní provoz bez zbytečného zdržení. Možnost montáže shora a štíhlý profil dělají z tohoto robota ideální řešení pro kompaktní výrobní buňky, kde je každý centimetr cenný.
Nosnost robota
16 kg
Dosah robota
1103 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Vysoká tuhost

Ideální volba pro aplikace s konstantní silou díky minimálním vibracím, a to i při užitečném zatížení až 16 kg.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Výkonný i na malém prostoru

Maximalizujte užitečné zatížení, aniž byste museli obětovat podlahovou plochu. Tento ultratenký robot se bez problémů vejde do kompaktních robotických buněk, zvyšuje výkon a zároveň šetří cenný podlahový prostor.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace a optimalizovaná životnost kabelů

Zjednodušte integraci a chraňte své kabely díky plně integrovanému řešení vedení hadic a kabelů, které je vedeno skrz duté rameno, zápěstí a tělo robota.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Využijte vodě a prachu odolné zápěstí a hladký povrch pro co nejdelší životnost a vynikající provozuschopnost.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Využijte tento všestranný model robota s možností montáže na strop, podlahu a pod úhlem, takže je ideální pro stísněné prostory, kde je nezbytná flexibilita.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
16 kg
Dosah robota
1103 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Řada M-10

Standard pro menší roboty - štíhlý, rychlý a všestranný. Prozkoumejte naši řadu M-10!

Inspirujte se