LR Mate/14-7D
Sdílet
LR Mate/14-7D je kompaktní, vysoce výkonný šestiosý robot navržený pro aplikace, které vyžadují přesnost a pevnost. Jeho prostorově úsporný design je ideální pro instalace, kde je omezený prostor na podlaze, aniž by to bylo na úkor schopností.
S užitečným zatížením 14 kg, dosahem 717 mm a maximální lineární rychlostí až 1000 mm/s poskytuje vynikající poměr výkonu a velikosti, což umožňuje efektivní manipulaci s těžšími díly v kompaktním pracovním prostoru. Model LR Mate/14-7D je zkonstruován pro náročné průmyslové prostředí a má standardní krytí IP67, které zajišťuje spolehlivost provozu i v náročných podmínkách.
Nosnost robota
14 kg
Dosah robota
717 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Montáž
Automatizujte montážní procesy pomocí robotů a dosáhněte významných výhod oproti manuálním metodám. Zajistěte bezkonkurenční přesnost a konzistenci, omezte chyby a zaručte vysoce kvalitní výstup. Zvyšte rychlost výroby tím, že umožníte nepřetržitý provoz bez únavy, což zvyšuje propustnost. Zvyšte efektivitu, kvalitu a bezpečnost, díky čemuž je automatizace strategickou investicí pro každý výrobní provoz.
Obsluha strojů
Automatizujte obsluhu strojů pomocí robotů, abyste výrazně zvýšili svou výrobu, protože na rozdíl od ruční obsluhy zajišťují vynikající přesnost a nepřetržitý provoz. Zvyšte efektivitu, dosáhněte konzistentní produkce, snižte náklady na pracovní sílu a přidejte významnou hodnotu celému výrobnímu procesu.
Kontrola pomocí kamerového systému
Technologie vizuální kontroly vylepšuje vaše výrobní procesy pomocí automatizovaných systémů založených na obrazu, které přesně kontrolují a analyzují objekty. Pokročilá řešení kontroly viděním využívají špičkové kamery, senzory a software k pořizování a zpracování snímků, odhalování vad, měření rozměrů a zajištění toho, aby vaše výrobky splňovaly nejvyšší standardy kvality.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.