Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/4S

Extrémně kompaktní šestiosý robot LR Mate 200𝑖D/4S s krátkým ramenem je navržen pro stísněné prostory a kompaktní stroje. Tento model, který se snadno integruje, je k dispozici také s řadou doplňků včetně integrovaných inteligentních funkcí, jako je robotické vidění a snímání síly, a specializovaných aplikačních balíčků.
Nosnost robota
4 kg
Dosah robota
550 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Velmi kompaktní, rychlý a lehký

S tímto lehkým a velmi kompaktním modelem o hmotnosti pouhých 20 kg můžete manipulovat s malým užitečným zatížením při velmi vysokých rychlostech.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Všestrannost pro každou situaci

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži. Díky utěsněným mechanickým jednotkám (IP67) jej lze dokonce integrovat přímo do obráběcího stroje.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Využijte voděodolné a prachotěsné zápěstí a tělo robota pro co nejdelší životnost a maximální provozuschopnost. Ideální volba pro práci v prašném prostředí, s hadicemi nebo v tlakových slévárnách.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace

Zjednodušte integraci a snižte náklady díky 6DI/6DO na konektoru osy J3 pro podporu palubních chapadel a standardně integrovaným dvojitým x 2 elektromagnetickým ventilům a vzduchovým potrubím.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Zkraťte časy cyklů a využijte flexibilnější design buněk tím, že umožníte práci více robotů v těsné blízkosti díky možnosti inteligentního překlápění.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
4 kg
Dosah robota
550 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Řada LR Mate

Lehký a kompaktní. Velké věci se dělají v malých baleních. Prozkoumejte naši řadu LR Mate!

Inspirujte se