Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/14L

LR Mate 200𝑖D/14L má pokročilou a kompaktní mechanickou konstrukci, která nastavuje nové standardy nosnosti v rámci řady LR Mate. Tento model nabízí výjimečný poměr vlastní hmotnosti k nosnosti – váží pouhých 27 kg a přitom zvládne manipulovat s břemenem až 14 kg. Je navržen pro snadnou integraci do kompaktních robotických buněk, přímou montáž na stroje i výrobní linky, což z něj činí ideální řešení pro úlohy vyžadující vysoký moment a setrvačnost v zápěstí. Ať už jde o manipulaci, nakládání, vykládání nebo montážní aplikace, LR Mate 200𝑖D/14L zcela nově definuje efektivitu a výkon.
Nosnost robota
14 kg
Dosah robota
911 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Vynikající poměr hmotnosti a užitečného zatížení

Díky vynikajícímu poměru hmotnosti (27 kg) a užitečného zatížení (14 kg) můžete těžit ze snadné instalace, zejména ve stísněných prostorách.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardní krytí IP67

Využijte voděodolné a prachotěsné zápěstí a tělo robota pro co nejdelší životnost a maximální provozuschopnost. Ideální volba pro práci v prašném prostředí, s hadicemi nebo v tlakových slévárnách.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Všestrannost pro každou situaci

Zvyšte flexibilitu a ušetřete místo na podlaze díky stropní nebo úhlové montáži. Díky utěsněným mechanickým jednotkám (IP67) jej lze dokonce integrovat přímo do obráběcího stroje.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace

Zjednodušte integraci a snižte náklady díky 6DI/6DO na konektoru osy J3 pro podporu palubních chapadel a standardně integrovaným dvojitým x 2 elektromagnetickým ventilům a vzduchovým potrubím.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Zkraťte časy cyklů a využijte flexibilnější design buněk tím, že umožníte práci více robotů v těsné blízkosti díky možnosti inteligentního překlápění.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
14 kg
Dosah robota
911 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Řada LR Mate

Lehký a kompaktní. Velké věci se dělají v malých baleních. Prozkoumejte naši řadu LR Mate!


Inspirujte se