Skip to main content
FANUC-Robot-M-710-70-21C

M-710𝑖C/70

De M-710𝑖C/70 is een standaard multi-inzetbare robot met een draagvermogen van 70 kg, ontworpen voor efficiëntie en precisie. Dit 6-assige model is uitgerust met een slanke pols, een stijve arm en een compacte voetafdruk om de ruimte optimaal te benutten. Het combineert een aanzienlijk draagvermogen van 70 kg met extreem hoge assnelheden, wat zorgt voor snelle en soepele bewegingen. De M-710𝑖C/70 blinkt bovendien uit in herhaalnauwkeurigheid met een uitzonderlijke precisie van ± 0,04 mm, waardoor het een betrouwbare keuze is voor taken die hoge precisie en snelheid vereisen.
Robot Payload
70 kg
Robot Reikwijdte
2050 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor Complexe Omstandigheden

De IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof en zijn bijgevolg de ideale keuze voor stoffige en vochtige omgevingen.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Krachtige Prestaties

Maximaliseer uw verwerkingscapaciteit en hef tot 70 kg met een zeer hoge assnelheid en een herhaalbaarheid van ± 0,04 mm.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultieme veelzijdigheid

Voeg optioneel een palletiseermodus toe en beweeg lineair door singulariteiten heen. Zo kun je de robot flexibel inzetten als volwaardige 6-assige robot Ʃn als 5-assige palletiseerrobot.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Flexibel Ontwerp

Minimaliseer de cyclustijden en bereik ongeƫvenaarde flexibiliteit met naadloos gecoƶrdineerde robots die naast elkaar werken zonder elkaar te hinderen dankzij de flip-over mogelijkheid.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Top Snelheid en Bewegingsprestaties

Hogesnelheidsassen en nauwkeurige, robuuste, speciaal ontwikkelde reductoren en motoren zorgen voor optimale prestaties en ongeƫvenaarde betrouwbaarheid.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
70 kg
Robot Reikwijdte
2050 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 serie

De robot met slanke pols en compacte voetafdruk voor middelzware lasten. Ontdek nu onze M-710 serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz HƤnggi Stanztechnik.
Heinz HƤnggi Stanztechnik

FANUC robot optimaliseert krattenreiniging met sublieme efficiƫntie

Robots zijn productief, betrouwbaar, consistent, efficiƫnt en economisch inzetbaar in tal van industriƫle toepassingen. Het laden en lossen van kratten op en van pallets als onderdeel van een industriƫle waslijn is daar een goed voorbeeld van. Maar wat als de startpositie van de kratten willekeurig is? In zulke gevallen blijken FANUC-robots met 3D-vision-technologie steeds populairder te worden.

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

FANUC robots: het succesingrediƫnt voor keukenproductie

Dovy Keukens is een echt succesverhaal: van een startende onderneming in een vlasschuur in 1980 tot een 55.000 m2 grote ultramoderne productiefaciliteit met ongeveer 430 werknemers. Deze innovatieve keukenfabrikant behoort tot de meest geavanceerde in de sector, met meerdere zesassige industriƫle FANUC-robots in het hart van hun productie.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

FANUC robots: de motor achter efficiƫnte afzuigkapproductie

De samenwerking tussen FANUC en afzuigkappenfabrikant Silverline begon in 2015 met een speciaal project rond geautomatiseerd verlijmen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een succesverhaal met in totaal 17 FANUC-robots die actief zijn in de fabriek van Silverline in Turkije. FANUC ziet dit soort trajecten regelmatig: ƩƩn eerste stap richting robotisering leidt vaak al snel tot het besef dat productieprocessen naar een volledig nieuw prestatieniveau kunnen worden getild.