The compact and high-precision FANUC 3D laser scanner LS3Di-A is designed for mass production requiring 
a very high laser welding process speed. The FANUC laser scanner can be seamlessly integrated with FANUC robots resulting in the highest synchronization on the fly, without additional hardware and software. It is possible to create both robot and scanner programs simultaneously in ROBOGUIDE, as well as set robot paths and laser output conditions automatically. A welding monitoring sensor, available as an option, can support real-time welding quality inspection.

3D Laser Scanner

De compacte en uiterst nauwkeurige 3D laserscanner LS3D𝑖-A is ontworpen voor massaproductie waarbij een zeer hoge lasersnelheid vereist is. De FANUC laserscanner kan naadloos geïntegreerd worden met FANUC robots wat resulteert in de hoogste synchronisatie on the fly. Het is mogelijk om gelijktijdig robot- en scannerprogramma's aan te maken in ROBOGUIDE en om robotpaden en laseruitgangscondities automatisch in te stellen. Een lasmonitoringsensor (OCT), beschikbaar als optie, kan de real-time inspectie van de laskwaliteit ondersteunen.

Extra Informatie Downloaden

Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.