Noticias de FANUC
¡Obtenga las últimas actualizaciones de FANUC! Lea nuestras últimas noticias y comunicados de prensa para conocer nuestras innovaciones y perspectivas del sector. ¡Acceda ahora!
Refinar la búsqueda
47 Noticias – 1-32 Noticias
Noticias / 05/11/2026
FANUC lanza un robot de pintura de última generación que ofrece mayor flexibilidad, un mantenimie...
FANUC Europe ha presentado el P-55/15-21A, el primer modelo de una nueva generación de robots de pintura diseñados para ayudar a los fabricantes a mejorar la flexibilidad, simplificar el mantenimiento y lograr una calidad constante en la pulverización y el recubrimiento en una amplia gama de aplicaciones de pintura.
Noticias / 02/10/2026
Hitachi y FANUC se asocian para impulsar la IA física en la fabricación industrial
Una nueva alianza estratégica combina la inteligencia artificial y la robótica industrial para fomentar una fabricación más inteligente y autónoma.
Noticias / 30/09/2026
Reducir el esfuerzo de mantenimiento y aumentar la productividad: FANUC presenta la nueva serie R...
FANUC Europe presenta la nueva generación de su serie de robots industriales R-2000, diseñada para ayudar a los fabricantes a mejorar la eficiencia, reducir las necesidades de mantenimiento y disminuir el coste total de propiedad.
Noticias / 03/08/2026
El mecanizado se reinventa con el nuevo robot FANUC de alta precisión y alta rigidez
FANUC amplía su gama de robots de mecanizado con la nueva serie M-810, diseñada para ayudar a los fabricantes a mecanizar componentes metálicos de gran tamaño de forma más flexible y rentable. Al combinar una elevada rigidez con un control avanzado de la precisión de serie, la nueva serie permite que un robot realice operaciones como el fresado, el taladrado y el desbarbado, lo que reduce la dependencia de máquinas herramienta CNC de gran tamaño y que requieren una elevada inversión de capital.
Noticias / 03/08/2026
WorldSkills y FANUC apoyan a la próxima generación de talentos en robótica
Veinte equipos competirán por el oro en la categoría de «Integración de sistemas de robótica» en WorldSkills Shanghái 2026; la mitad de ellos vendrán de Europa.
Noticias / 23/07/2026
FANUC en la AMB 2026
Los visitantes de la feria AMB de Stuttgart podrán conocer las últimas novedades en los ámbitos de la tecnología de control y accionamiento, la robótica y las máquinas herramienta. En el stand de FANUC se prestará especial atención a la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, que están cobrando cada vez más importancia en las aplicaciones industriales.
Noticias / 22/05/2026
FANUC refuerza su colaboración con NVIDIA
FANUC ha mejorado aún más la integración entre el marco abierto de simulación de robots de NVIDIA, NVIDIA Isaac Sim, y su propio software de simulación, ROBOGUIDE.
Noticias / 20/05/2026
FANUC colabora con Google
FANUC está impulsando el desarrollo de la "IA física" y presenta un sistema robótico con IA desarrollado con Gemini Enterprise que comprende las instrucciones humanas.
Noticias / 29/04/2026
Transportar. Colocar. Soldar.El nuevo robot colaborativo CRX FANUC-3𝑖A
FANUC amplía la serie CRX con su modelo más ligero y pequeño hasta la fecha
Noticias / 17/04/2026
FANUC en Interpack 2026
FANUC ayuda a los fabricantes a lo largo de todo el proceso de producción: desde la recepción y despaletización de mercancías, pasando por la automatización integrada en el proceso, hasta el embalaje y paletizado.
Noticias / 02/04/2026
Las máquinas de moldeo por inyección eficientes se están volviendo cruciales
La industria europea del plástico puede conseguir importantes ahorros de costes y aumentos de eficiencia con la actualización a las máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas ROBOSHOT de FANUC.
Noticias / 13/03/2026
FANUC en Paint Expo 2026
Presentación de soluciones robóticas innovadoras para una calidad de superficie superior y procesos de recubrimiento eficientes. Destaca la presentación de un nuevo modelo de robot de pintura.
Noticias / 03/03/2026
Dar vida a la IA física
Las exhibiciones de FANUC relacionadas con la IA en la feria iREX 2025 de Tokio despertaron un gran interés.
Noticias / 26/01/2026
FANUC, entre los 100 principales empresas más innovadoras de Clarivate
FANUC Corporation ha sido reconocida como una de las "Top 100 Global Innovators 2026" por Clarivate Plc, proveedor líder mundial de inteligencia transformadora. Esta es la séptima vez y el quinto año consecutivo que FANUC aparece en la lista.
Noticias / 30/09/2025
FANUC potencia la industria europea de máquinas herramienta en tiempos de cambio
FANUC aborda los desafíos más importantes de la industria europea de máquinas herramienta ofreciendo productos y soluciones preparados para el futuro de sus clientes.
Noticias / 18/09/2025
El nuevo robot FANUC de gran capacidad de carga y largo alcance facilita el trabajo en aplicacion...
M-1000/550F-46A ofrece una elevación de alta velocidad de hasta 550 kg con un alcance de 4,6 m.
Noticias / 28/08/2025
El nuevo robot de FANUC para Alimentación y Sala Blanca combina higiene y alto rendimiento
Capacidad de carga de 10 kg LR Mate/10-11A Food/Clean amplía la gama de FANUC para aplicaciones alimentarias y de sala blanca.
Noticias / 14/08/2025
FANUC presenta sus innovadoras soluciones de automatización en SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2025.
Nuevos posicionadores H-Frame y robots de alta precisión mejoran el rendimiento de soldadura y corte
Noticias / 17/06/2025
Corte, soldadura, fresado y taladrado con el nuevo robot FANUC de alta precisión
El nuevo M-800/60-20B de segunda generación de FANUC es un robot de alta precisión con 60 kg de capacidad de carga que ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones de alta precisión.
Noticias / 11/06/2025
FANUC CORPORATION obtiene la calificación de sostenibilidad Platino de EcoVadis
FANUC obtiene la calificación Platinum de EcoVadis, situándose en el 1% más alto del mundo en sostenibilidad medioambiental, laboral, ética y compras sostenibles.
Noticias / 05/06/2025
Salón Aeronáutico de París de FANUC
FANUC presenta las primeras aplicaciones industriales de la automatización aeroespacial de nueva generación Nos vemos del 16 al 22 de junio de 2025 Stand F 210 - Pabellón 5, en el Centro de Exposiciones Le Bourget de París
Noticias / 03/06/2025
Levante más peso y apile más alto con el nuevo robot de paletizado de alta carga de FANUC
El nuevo robot FANUC M-410/800F-32C tiene una impresionante capacidad de carga de 800 kg.
Noticias / 15/05/2025
FANUC recibe la calificación de ORO por su sostenibilidad
EcoVadis aplaude el compromiso medioambiental de FANUC.
Noticias / 15/05/2025
FANUC muestra soluciones de automatización en Automatica
Aplicaciones flexibles de robótica para una mayor eficacia en la fabricación de automóviles, metalurgia, alimentación y productos farmacéuticos.
Noticias / 14/05/2025
FANUC apoya el proyecto Deutsche Bahn
Robots preparados para realizar trabajos de rectificado y pintura en la nueva planta de mantenimiento de DB en Cottbus.
Noticias / 13/05/2025
Los nuevos robots de la serie M-710 ofrecen un diseño llamativo y mejoras notables
Presentamos el M-710𝑖D/50M y el M-710𝑖D/70: Los últimos modelos de FANUC mejoran la alimentación de máquinas, la manipulación de materiales, el ensamblaje, la paletización y la soldadura.
Noticias / 11/03/2025
FANUC presenta el primer robot colaborativo de pintura a prueba de explosiones del mercado
CRX-10𝑖A/L Paint ofrece automatización flexible para más operaciones de pintura y revestimiento.
Noticias / 12/02/2025
El robusto robot SCARA de FANUC resiste los procedimientos de limpieza
El nuevo SR-12𝑖A/C con 12 kg de capacidad de carga es ideal en aplicaciones alimentarias y de salas blancas.
Noticias / 19/12/2024
Simulaciones más potentes e interfaz de usuario mejorada con FANUC ROBOGUIDE v10
FANUC lanza una nueva versión (v10) de su exitoso software de programación y simulación de robots offline ROBOGUIDE.
Noticias / 27/11/2024
FANUC presenta un robot de 500 kg de capacidad de carga con un amplio rango de movimiento
El nuevo robot de enlace en serie M-950𝑖A/500 aporta versatilidad a las tareas de elevación de cargas pesadas
Noticias / 06/09/2024
FANUC inyecta una nueva dimensión a los procesos de moldeo en FAKUMA 2024
La ROBOSHOT totalmente eléctrico cumple 40 años en medio de un continuo impulso innovador
Noticias / 01/09/2024
WorldSkills y FANUC promueven la próxima generación de expertos en robótica
18 equipos competirán en Lyon por la medalla de oro de "Integración de sistemas robóticos".