Alimentación de máquinas
Agilice su proceso de carga y descarga con los robots FANUC de alimentación de máquinas
Los robots FANUC para la alimentación de máquinas automatizan la carga y descarga de máquinas herramienta, mejorando la productividad y la precisión. Modelos clave como la serie M-20 y la serie CRX están diseñados para diversas industrias, como la automoción, la aeroespacial y la electrónica. Estos robots ofrecen funciones como guiado intuitivo, alta fiabilidad y sistemas de visión avanzados, lo que los hace ideales para mejorar la eficacia y reducir el tiempo de inactividad en los procesos de fabricación.
Inspírese
Inspírese en otros casos de éxito
Man and Technology in Close Contact
The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.
FANUC ofrece una visión de futuro en ZAP
Si bien el mecanizado puede beneficiarse enormemente de la adopción de un robot que se ocupe de las máquinas, la adición de cámaras 3D introduce un nivel extra de inteligencia que conduce a la producción autónoma y a beneficios particulares para los fabricantes.
La automatización es la mejor medicina en DEMO
Un actor clave en la industria farmacéutica, mejoró significativamente sus capacidades de producción con las soluciones automatizadas de FANUC. Gracias a la integración de robots FANUC, DEMO optimizó los procesos de llenado, Packaging y etiquetado, lo que se tradujo en una mayor eficiencia, precisión y productividad general en sus operaciones.
Los robots FANUC permiten el mecanizado CNC ininterrumpido en RADMOT
Las células de mecanizado CNC automatizadas que comprenden varias máquinas herramienta y robots requieren un diseño e integración inteligentes. Así que, ¿por qué no simplificar el proceso recurriendo al fabricante más destacado del mundo de máquinas herramienta CNC y robots: FANUC. Esta fue precisamente la estrategia de RADMOT, un importante proveedor de servicios de mecanizado con sede en Polonia, cuando quiso implementar una nueva célula de fresado CNC que implicaba tres centros de mecanizado y dos robots que pudieran funcionar sin personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana - sin colisiones entre robots.
Transforme su industria con los robots FANUC para la alimentación de máquinas
Automoción
Aeroespacial
Electrónica
Médico
Farmacéutica
Plásticos
Vehículos eléctricos
Todas las industrias
Más información sobre nuestras infinitas posibilidades
Nuestras soluciones para otras aplicaciones
Aumente la eficiencia, la precisión y la productividad con las soluciones de FANUC para diferentes aplicaciones
Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para elevar sus procesos de fabricación.