Electrónica
Mayor productividad en toda la cadena de valor
En un sector tan competitivo y cambiante como el de la electrónica, es esencial combinar altos niveles de calidad y precisión con la máxima productividad, bajos costes de producción y tiempos de proceso rápidos. Las soluciones automatizadas, que ofrecen una enorme flexibilidad en una amplia gama de procesos de fabricación, hacen que conseguir esta síntesis sea relativamente fácil. Las máquinas FANUC han sido diseñadas para ofrecer una precisión extremadamente repetible, una fiabilidad sólida y crear eficiencias que reduzcan significativamente sus costes. Además, le proporcionan la flexibilidad necesaria para responder dinámicamente a las tendencias y demandas del mercado. Tanto si desea automatizar todo su escenario de producción como sólo una pequeña parte de él, FANUC tiene una solución que no sólo se adapta a sus necesidades, sino que también le ayudará a preparar su negocio para el futuro.
- Aplicación
- Productos relacionados
- Beneficios
- Case Studies
Robótica y automatización para la industria electrónica
Incremente la eficiencia en la fabricación de productos electrónicos con las soluciones automatizadas de FANUC, que ofrecen precisión, fiabilidad y una capacidad de respuesta dinámica en el mercado.
Injection Moulding
Complex machining
Hard turning
High-accurate Drilling
Hard turning
Laser, Plasma and Waterject cutting
Assembly
Soldering
Picking & Placing
End-of-the-line automation
Montaje
FANUC ofrece una gran variedad de robots de ensamblaje altamente fiables que son repetibles, compactos y rápidos. Desde robots articulados de 5 a 6 ejes, pasando por robots Delta de 3 a 6 ejes, hasta nuestra Serie SCARA y robots colaborativos, tenemos robots y las funciones inteligentes necesarias para mantener sus objetivos de producción en el buen camino.
Picking & Placing
Equipados con 𝑖RVision y 3D Area Sensor, los robots FANUC recogen, clasifican, colocan y ordenan productos en una cinta transportadora en movimiento. Por ejemplo, los robots delta son la elección perfecta para recoger, clasificar, inspeccionar, colocar e insertar piezas. Esto se puede hacer a alta velocidad en cintas transportadoras en movimiento.
Los robots delta son la elección perfecta para recoger, clasificar, inspeccionar, colocar e insertar piezas.
Soldadura
Los robots utilizados para tareas de soldadura garantizan una aplicación uniforme y precisa del material de soldadura, lo que contribuye a la calidad y fiabilidad de los productos electrónicos.
Los robots utilizados para tareas de soldadura garantizan una aplicación uniforme y precisa del material de soldadura, lo que contribuye a la calidad y fiabilidad de los productos electrónicos.
Los robots utilizados para tareas de soldadura garantizan una aplicación uniforme y precisa del material de soldadura, lo que contribuye a la calidad y fiabilidad de los productos electrónicos.
Automatización de final de línea
Organice sus productos para la entrega con nuestros robots equipados con un sistema de visión. La automatización de los procesos de final de línea, como el envasado, el etiquetado, el embalaje y el paletizado, agiliza el proceso de Packaging y mejora la eficiencia logística general.
La automatización de los procesos de final de línea, como el envasado, el etiquetado, el embalaje y el paletizado, agiliza el proceso de Packaging y mejora la eficiencia logística global.
Moldeo por inyección
La producción de un gran número de pequeños componentes eléctricos requiere velocidad y repetibilidad. La aceleración que ofrecen los servomotores eléctricos de ROBOSHOT es ideal para crear las paredes finas que suelen demandar las piezas eléctricas. Además, las funciones inteligentes de ROBOSHOT compensan los cambios de viscosidad, mientras que la ventilación de gas activa mejora aún más la calidad.
Corte por electroerosión de hilo
Con su amplia gama de opciones que garantizan superficies impecables y una increíble precisión de las piezas, ROBOCUT destaca como el todoterreno perfecto para la industria electrónica. La máquina de electroerosión por hilo de FANUC demuestra una precisión extremadamente alta en herramientas, como moldes. Los increíbles niveles de repetibilidad de la máquina garantizan, además, que se obtengan los mismos altos estándares de forma constante.
Perforación de alta precisión
Las aplicaciones de la industria eléctrica a menudo requieren taladrar orificios diminutos en componentes de precisión. Para ello, FANUC ROBODRILL incorpora un husillo finamente equilibrado que garantiza un alto grado de repetibilidad. Para maximizar la precisión en aplicaciones de este tipo, ROBODRILL también incluye una unidad de limpieza de la herramienta. Al limpiar tanto la herramienta como el husillo durante los cambios de herramienta, esta función mejora enormemente la repetibilidad.
Mecanizado complejo
Los CNC de FANUC le permiten conseguir un alto rendimiento de producción y los más altos estándares de calidad para el fresado, torneado, rectificado o corte rápido y preciso en 5 ejes de carcasas de piezas complejas de todo tipo, desde electrónica de consumo hasta aeroespacial. El ROBODRILL de FANUC ofrece control simultáneo y características avanzadas como funciones de look-ahead, interpolación y suavizado inteligente para una producción precisa y rápida de moldes, electrodos y piezas 3D complejas.
Torneado en duro
Para la producción de componentes eléctricos y electrónicos, la tecnología de torneado en duro rápido y ultrapreciso con accionamientos y controles de FANUC es una alternativa económica al rectificado circular y alcanza precisiones en el rango de las micras.
Fresado
FANUC mejora el fresado de componentes electrónicos con el centro ROBODRILL y la robotización de máquinas para obtener la máxima eficacia. Nuestro control CNC garantiza un funcionamiento sencillo y resultados superiores en una amplia gama de aplicaciones.
Corte por láser, plasma y chorro de agua
Los avanzados controladores CNC de FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) lideran las aplicaciones de corte por láser, plasma y chorro de agua, ofreciendo una precisión y eficiencia inigualables. Junto con la robotización, FANUC eleva estos procesos de corte, garantizando una calidad y velocidad superiores en los entornos de fabricación más exigentes.
Nuestra oferta robótica
Serie SCARA
Serie Delta
Serie LR Mate
Robots para salas blancas
Robots colaborativos
Nuestra oferta de mecanizado
ROBODRILL
ROBOCUT
ROBOSHOT
Destacados
Acabado superficial de alta calidad
Tecnología servo propia de alta precisión
Robots para salas blancas
Robots colaborativos
𝑖RVision
Ventajas para su sector
Precisión y exactitud
Alta velocidad y eficacia
Versatilidad
Fiabilidad y durabilidad
Facilidad de Integración
Flexibilidad de programación
Huella compacta
Eficiencia energética
Control de calidad
Asistencia durante el ciclo de vida
Montaje totalmente automatizado de molinillos de café
En la fabricación de electrodomésticos tan populares como los molinillos de café, una serie de requisitos previos determinan el éxito de la producción. Por ejemplo, sólo unos procesos claramente estructurados, eficientes y orientados a los objetivos permitirán alcanzar los niveles necesarios de fiabilidad en la producción. Alcanzar este objetivo es mucho más realista gracias a la automatización, como puede atestiguar el líder del mercado Eugster/Frismag AG tras la adopción de 14 robots industriales FANUC LR Mate y FANUC ZDT (Zero Down Time), que ahora permiten el montaje automatizado continuo de un molinillo de café cada 7 segundos.
Fastlog AG Uses FANUC Robots for Industrial Polishing
Manual polishing is a delicate and physically demanding task. At Fastlog, this system often resulted in health-related absences, which is why the company decided to automate the process in order to relieve the strain on employees.
Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis
Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.
Nuestras soluciones para otros sectores
Soluciones de automatización de fábricas para cualquier proceso de fabricación
Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.