Montaje
Agilice su proceso de ensamblaje con los robots de ensamblaje de FANUC
Los robots de montaje FANUC están diseñados para ofrecer una gran eficacia y precisión. Cuentan con tecnología avanzada para mejorar el rendimiento, incluyendo operaciones de alta velocidad, grandes capacidades de carga y una precisión excepcional. Estos robots están fabricados con materiales duraderos, lo que garantiza su longevidad y fiabilidad en diversos entornos industriales. Están equipados con interfaces fáciles de usar y son compatibles con dispositivos periféricos, por lo que su integración en los sistemas existentes es perfecta. La seguridad es una prioridad y garantizan un funcionamiento sin problemas. Además, los robots FANUC ofrecen flexibilidad en la instalación y son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, desde el ensamblaje de piezas pequeñas hasta tareas pesadas.
Inspírese
Inspírate en otros casos de éxito
Montaje totalmente automatizado de molinillos de café
En la fabricación de electrodomésticos tan populares como los molinillos de café, una serie de requisitos previos determinan el éxito de la producción. Por ejemplo, sólo unos procesos claramente estructurados, eficientes y orientados a los objetivos permitirán alcanzar los niveles necesarios de fiabilidad en la producción. Alcanzar este objetivo es mucho más realista gracias a la automatización, como puede atestiguar el líder del mercado Eugster/Frismag AG tras la adopción de 14 robots industriales FANUC LR Mate y FANUC ZDT (Zero Down Time), que ahora permiten el montaje automatizado continuo de un molinillo de café cada 7 segundos.
Preparación de pedidos de montaje con dos robots en un eje transversal de 13 metros
Automatizar una línea de producción puede hacerse de forma flexible y en poco espacio. Las soluciones personalizadas y las funciones de software de seguridad son un elemento clave para el éxito de la implantación.
Un fabricante de cosméticos descubre la belleza de la automatización de FANUC
Erkul Cosmetics, en Turquía, se beneficia de un sinfín de ventajas de calidad y eficiencia proporcionadas por varios productos de automatización de alto Rendimiento de FANUC. Esta empresa de cosméticos de rápido crecimiento busca establecer un punto de referencia para la fabricación en su sector, con el apoyo de las ventajas competitivas que ofrecen las soluciones de FANUC.
Transforme su industria con los robots de ensamblaje de FANUC
Automoción
Aeroespacial
Médico
Vehículos eléctricos
Todas las industrias
Más información sobre nuestras infinitas posibilidades
El robot FANUC M-3iA Delta de seis ejes monta un ventilador soplador
Robot FANUC M-1iA - Montaje del llavero
Robot FANUC M-1iA - Conjunto conector eléctrico
El robot FANUC M-2iA/3AL ensambla celdas de baterías de coches con seguimiento visual de líneas
Conjunto de batería para robot SCARA SR-3iA de FANUC
Robot colaborativo móvil - FANUC CR-7iA/L utiliza AGV para desplazarse entre estaciones de montaj...
Nuestras soluciones para otras aplicaciones
Aumente la eficiencia, la precisión y la productividad con las soluciones de FANUC para diferentes aplicaciones
Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para elevar sus procesos de fabricación.