Skip to main content
LR Mate 200iD assembling parts with the FS-15iA Force Sensor

Sensor de fuerza

¡Hacemos que los robots FANUC sientan! Los sensores de fuerza de FANUC dan a sus robots un toque humano midiendo la fuerza y el par en seis dimensiones. Esta tecnología mejora su automatización permitiendo a los robots realizar tareas que antes estaban reservadas a los maestros artesanos. Funcionando en un sistema de bucle cerrado, utiliza los datos de los sensores montados en la muñeca para guiar con precisión los movimientos del robot y mantener unos niveles de fuerza constantes. Con sensores disponibles en cuatro tamaños para robots de 6 ejes de hasta 250 kg, nuestros robots pueden automatizar tareas complejas como el ensamblaje, el contorneado y el pulido en una amplia gama de sectores. Integrados directamente en el sistema robótico, aumentan la velocidad de procesamiento y mejoran la productividad, la calidad y la rentabilidad, especialmente en tareas que requieren precisión y delicadeza.

Descargar información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.