Gama de producto
CNC y accionamientos
El CNC de FANUC proporciona la respuesta a las exigentes operaciones de mecanizado que implican aplicaciones de varios ejes y varias trayectorias. Desde piezas muy pequeñas a muy grandes, desde materiales muy blandos a muy duros, el CNC de FANUC proporciona el equilibrio ideal entre la máxima precisión, una calidad de superficie impecable y los tiempos de ciclo más cortos.
Robots industriales
Aprovechando más de 50 años de experiencia en robótica, proporcionamos a los fabricantes de todo el mundo una automatización inteligente mediante robots industriales que soportan cargas de hasta 2,3 toneladas y alcanzan hasta 4,7 metros.
Robots colaborativos
¿Por qué conformarse con menos cuando puede conseguir más? Nuestros robots colaborativos ofrecen más opciones, mayor capacidad de carga, mayor alcance y más velocidad que cualquier otra serie de cobot del mercado.
Centros de mecanizado CNC compactos ROBODRILL
Los centros de mecanizado vertical ROBODRILL de FANUC proporcionan una calidad y precisión excepcionales con los tiempos de ciclo más cortos, ofreciendo un rendimiento de alta velocidad, eficiencia y modelos avanzados con un tiempo de cambio de herramienta de 0,7 segundos.
Máquinas de moldeo por inyección eléctrica ROBOSHOT
Las máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT toman la tecnología de precisión CNC más avanzada del torneado y fresado y la aplican al moldeo por inyección eléctrica.
Máquinas de electroerosión por hilo ROBOCUT
Las máquinas de electroerosión por hilo ROBOCUT de FANUC ofrecen superficies impecables, una precisión increíble, roscado automático en 10 segundos, largos tiempos medios entre averías, bajo mantenimiento y excelentes tiempos de funcionamiento, diseñadas para ahorrar tiempo y reducir los costes unitarios.
Soluciones IIOT
FANUC aúna la automatización con la analítica avanzada para impulsar decisiones empresariales más inteligentes y rápidas para las empresas industriales, independientemente de su tamaño. Descubra productos IIoT escalables que aumentan la eficiencia de fabricación gracias a una mejor calidad de producción, rendimiento, tiempo de actividad y OEE.
CNC y accionamientos
El CNC de FANUC proporciona la respuesta a las exigentes operaciones de mecanizado que implican aplicaciones de varios ejes y varias trayectorias. Desde piezas muy pequeñas a muy grandes, desde materiales muy blandos a muy duros, el CNC de FANUC proporciona el equilibrio ideal entre la máxima precisión, una calidad de superficie impecable y los tiempos de ciclo más cortos.
Estaremos donde nos necesite
En FANUC, creemos que el servicio es lo primero.
No es sólo un eslogan. Es un compromiso con usted - nuestro valioso cliente - de que FANUC le proporcionará soporte de por vida en nuestros productos, asegurando la disponibilidad de piezas de recambio y soporte de servicio local en todo el mundo.
¡Confíe en nuestra promesa!