Visión general del software ROBOCUT
El innovador software de FANUC le permite liberar todo el potencial de su máquina de corte por hilo ROBOCUT.
- Software estándar
Software estándar
Diseñados para la excelencia
Mejora de la precisión
Discharge Control 𝑖Pulse3
Minimiza el riesgo de rotura del hilo a altas velocidades de mecanizado, incluso en condiciones difíciles como las que implican grandes distancias entre boquillas o alturas de corte cambiantes.
Programación sencilla
ROBOCUT-CAM𝑖
El sistema ROBOCUT-CAM𝑖 de FANUC es su solución para simplificar las rutinas de mecanizado cilíndrico, cónico y de 7 ejes. Con potentes funciones y una interfaz fácil de usar, ROBOCUT-CAM𝑖 conviert...
Mejora de la eficiencia
Función ROBOCUT CORE STITCH
La función Core Stitch es la clave para un funcionamiento continuo sin operario con ROBOCUT. Esta innovadora función ofrece una serie de ventajas para mejorar su proceso de mecanizado.
Supervisión
ROBOCUT-LINK𝑖
Equipped with a new graphic interface, ROBOCUT-LINK𝑖 is a production and quality information management tool that allows you to monitor the status of up to 32 ROBOCUT machines in real time from rem...