Centros de mecanizado CNC compactos ROBODRILL
Mecanizado automatizado para fresado, taladrado y roscado más versátiles
La nueva generación de ROBODRILL promete una calidad y una precisión inigualables a un precio por hora excepcional. Con un tiempo de cambio de herramienta imbatible de 0,7 segundos y una torreta capaz de manipular herramientas de 4 kg, la nueva versión avanzada es el centro de mecanizado vertical más rápido y potente del mercado. Con los tiempos de ciclo más cortos en la mayoría de las operaciones de mecanizado, las máquinas ROBODRILL ofrecen un Rendimiento increíble y una eficiencia insuperable.
Cuando se trata de nuevos productos o de cambiar los números de producto, la versatilidad inherente de ROBODRILL se convierte en un activo tangible. En lugar de depender de una máquina de transfer exclusiva, repartir el mecanizado entre varias ROBODRILL permite una mayor flexibilidad en una amplia gama de aplicaciones e industrias, ahorrándole costes en el proceso.
Diseñado para adaptarse a todas sus necesidades, FANUC ROBODRILL tiene una flexibilidad que cubre 3, 4 o incluso 5 ejes simultáneos, representando así un excelente complemento para sus instalaciones de producción. Libere centros de mecanizado vertical más grandes para trabajos de mayor envergadura utilizando nuestros CNC para absorber la demanda adicional.
Inspírese en el éxito de los demás
EUROEDIL disfruta de una mayor velocidad de corte y un mayor rendimiento con las máquinas FANUC
Con sus nuevas máquinas FANUC in situ, EUROEDIL ha aumentado su velocidad de corte y rendimiento para satisfacer la creciente demanda de los clientes. Además, la precisión y exactitud de las herramientas de troquelado de la empresa han mejorado notablemente.
Vedos alcanza la precisión con FANUC ROBODRILL
Cuando se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre alta precisión, eficacia y coste, el fabricante de componentes de precisión Vedos confía en los centros de mecanizado ROBODRILL de FANUC.
El éxito de la célula robotizada de FANUC genera una nueva fuente de ingresos
¿Qué tienen en cuenta la mayoría de las empresas de mecanizado por contrata a la hora de alcanzar el siguiente nivel de eficacia, productividad y fiabilidad? La respuesta, por supuesto, es la automatización. Por esta misma razón, la empresa alemana WU Mechanische Werkstätte GmbH construyó una célula de automatización -con un robot industrial FANUC- para cargar y descargar una de sus propias máquinas herramienta. Dos años más tarde, a un visitante le gustó tanto el concepto que pidió a WU que le construyera uno. Esto marcó el comienzo de una fuente de ingresos adicional basada en el diseño y la construcción de células de automatización con robots industriales de alto rendimiento de FANUC.
Los robots FANUC permiten el mecanizado CNC ininterrumpido en RADMOT
Las células de mecanizado CNC automatizadas que comprenden varias máquinas herramienta y robots requieren un diseño e integración inteligentes. Así que, ¿por qué no simplificar el proceso recurriendo al fabricante más destacado del mundo de máquinas herramienta CNC y robots: FANUC. Esta fue precisamente la estrategia de RADMOT, un importante proveedor de servicios de mecanizado con sede en Polonia, cuando quiso implementar una nueva célula de fresado CNC que implicaba tres centros de mecanizado y dos robots que pudieran funcionar sin personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana - sin colisiones entre robots.