Pintura
Agilice su proceso de pintura con los robots de pintura FANUC
Los robots de pintura FANUC están diseñados para entornos peligrosos y ofrecen un gran alcance y capacidad de manipulación. Sean cuales sean sus necesidades de pintura o dosificación, hay un modelo de FANUC que se adapta a ellas. Benefíciese de la gama de robots de pintura más amplia del sector, respaldada por décadas de experiencia. Los componentes clave garantizan un rendimiento óptimo, mientras que PaintTool, de fácil uso, simplifica la programación. La configuración y el funcionamiento son sencillos, y ROBOGUIDE PaintPRO garantiza una aplicación y simulación eficaces.
Inspírese
Inspírese en otros casos de éxito
Línea de pintura automatizada de última generación
En la industria manufacturera, la pintura y el revestimiento se encuentran entre los procesos más incoherentes de realizar manualmente. La velocidad de aplicación, el grosor de la pintura y la distancia a la superficie son extremadamente difíciles de realizar para los operarios sin que se produzcan desviaciones involuntarias. La respuesta es adoptar robots, en particular los robots de pintura de la serie P de FANUC, que se han desarrollado especialmente para este desafiante proceso de producción.
Transforme su industria con los robots de pintura de FANUC
Automoción
Aeroespacial
Vehículos eléctricos
Más información sobre nuestras posibilidades de pintura
Nuestras soluciones para otras aplicaciones
Aumente la eficiencia, la precisión y la productividad con las soluciones de FANUC para diferentes aplicaciones
Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para elevar sus procesos de fabricación.