Gama de robots
Satisfaga sus necesidades con la serie de robots perfecta
Encontrar el robot industrial perfecto para sus necesidades puede resultar abrumador. FANUC, líder mundial en automatización industrial, se lo pone más fácil que nunca con una amplia gama de robots clasificados por series para agilizar su proceso de selección. Cada serie de robots FANUC está diseñada con puntos fuertes específicos para afrontar desafíos de fabricación únicos.
Factores clave a tener en cuenta al navegar por nuestras series
Especialidad
Tamaño y Alcance
Capacidad de carga
Velocidad y Rendimiento
Descubra los robots especializados de FANUC
Serie SCARA
Serie Paint
Serie ARC Mate
Serie CRX
Serie CR
Descubra los robots articulados de FANUC
Serie LR Mate
Serie LR-10
Serie M-10
Serie M-20
Serie M-410
Serie M-710
Serie M-800
M-810 Series
Serie M-900
Serie M-950
Serie M-1000
Serie M-2000
Serie R-1000
Serie R-2000
Serie R-2000/E
Descubra los Robots DELTA de FANUC
Serie M-1
Serie M-2
Serie M-3
Serie DR-3
Encuentre el robot industrial FANUC ideal para sus necesidades de fabricación
Desde robots compactos de sobremesa hasta robots extremadamente robustos capaces de manipular incluso las cargas más pesadas: con las series 21 y más de 100 modelos especializados disponibles, ofrecemos la mayor gama de robots industriales del mercado para cubrir cualquier necesidad, aplicación o sector.
Con la ayuda de nuestra herramienta de búsqueda de robots, encuentre el robot FANUC adecuado para usted.