Skip to main content
grinding 
istock image
Electric wheel CNC grinding on steel structure produces colorful sparks
517997253
Metal Industry, Automobile Industry, Grind, Foundry, Photography, Metalwork, Grinding, Robot, Sheet Metal, Grinder, Color Image, Machine Part, Cutting, Working, Heat, Power, Action, Accuracy, Steel, Industry, Technology, Lighting Technique, Selective Focus, Close-up, Sparks, Fire, Laser, Workshop, Factory, Work Tool, Welding Torch, Manufacturing Equipment, Power Line, Equipment, cnc, machine tool, metal plate, High Powered, Machine, Disk, Metal, Industrial Manufacturing, Industrial Automation, Manufacturing Technology

Rectificado CNC

El rectificado es un proceso de mecanizado de precisión que utiliza una rueda abrasiva como herramienta de corte para eliminar material de una pieza. Con él se consiguen acabados finos y dimensiones precisas, sobre todo en materiales duros. Se trata de un proceso en el que una rueda abrasiva giratoria va eliminando material hasta alcanzar la forma y el tamaño deseados, y es esencial para crear superficies planas, cilíndricas o cónicas en la fabricación moderna.

Inspírese

Inspírese en otros casos de éxito

ESOMA restores CNC grinding machines to like‑new performance with FANUC retrofit solutions
ESOMA AG

ESOMA devuelve a sus rectificadoras CNC un rendimiento como nuevo gracias a las soluciones de retrofit de FANUC

La modernización de máquinas herramienta antiguas es una forma estratégica de prolongar su ciclo de vida, mejorar su rendimiento y garantizar la productividad a largo plazo. Para ESOMA, empresa especializada en servicios de modernización, la combinación de su experiencia en ingeniería con la avanzada tecnología FANUC CNC permite transformar las rectificadoras existentes en soluciones modernas y de alta precisión.

Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.
METZ

Rectificado de alta precisión

Cuando se trata de rectificado, un sistema de control fiable y potente puede marcar la diferencia. Si esto se combina con una conexión en red de toda la operación al estilo de Industria 4.0, incluso los pequeños especialistas en herramientas pueden llegar a ser competitivos.

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Automatización modular de CNC y robots con una plataforma común

El fabricante de rectificadoras CNC SCHNEEBERGER Maschinen AG eligió a FANUC por su reputación mundial, sus productos duraderos y su red de asistencia. FANUC proporcionó una solución integral con CNC, robots y motores, permitiendo una comunicación perfecta. La adopción del último CNC 31𝑖-B de FANUC mejoró el diagnóstico y la calidad del rectificado de herramientas.

Nuestras soluciones para otras aplicaciones

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Aumente la eficiencia, la precisión y la productividad con las soluciones de FANUC para diferentes aplicaciones

Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para elevar sus procesos de fabricación.