METZ
Rectificado de alta precisión
Cuando se trata de rectificado, un sistema de control fiable y potente puede marcar la diferencia. Si esto se combina con una conexión en red de toda la operación al estilo de Industria 4.0, incluso los pequeños especialistas en herramientas pueden llegar a ser competitivos.
Compartir
Ciclos de control de posición cortos y alta resolución del sistema de control.
Flexibilidad en la producción hasta el tamaño de lote 1.
Conexión en red de toda la operación con turnos nocturnos sin personal.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Rectificado CNC
El rectificado es un proceso de mecanizado de precisión que utiliza una rueda abrasiva como herramienta de corte para eliminar material de una pieza. Con él se consiguen acabados finos y dimensiones precisas, sobre todo en materiales duros. Se trata de un proceso en el que una rueda abrasiva giratoria va eliminando material hasta alcanzar la forma y el tamaño deseados, y es esencial para crear superficies planas, cilíndricas o cónicas en la fabricación moderna.
Todas las industrias
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.