Nuestra familia de robots SCARA de 4 ejes incluye modelos con capacidad de cargas de hasta 20 kg y un alcance de hasta 1.100 mm. Los modelos dedicados vienen con un revestimiento epoxi blanco, IP54, grasa NSF-H1 apta para alimentos y pernos antioxidantes, lo que los convierte en una opción ideal para aplicaciones alimentarias y de salas limpias.
Cuando la demanda de producción se acelera drásticamente en un breve espacio de tiempo, los robots y la automatización pueden ayudar a satisfacer las necesidades mucho más rápido de lo que muchos creen. Sin embargo, este resultado depende en gran medida de la selección de robots que sean fáciles de instalar, programar y poner en marcha.
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.