Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Robótica y automatización para la industria del automóvil

Excelencia en automoción: Las versátiles soluciones de automatización de FANUC.

Automatización de procesos de automoción con robots

FANUC ofrece una amplia variedad de soluciones de fabricación de automóviles para los procesos estandarizados habituales en la industria del automóvil. Estas soluciones abarcan desde robots especializados equipados con sistemas avanzados de visión y control de movimiento hasta soluciones específicas para ensamblaje, soldadura, manipulación, mecanizado, inspección o pintura. A menudo, estas soluciones son ideales para realizar tareas repetitivas que demandan altos niveles de rendimiento y que podrían suponer un riesgo para la salud de las personas. En todos los casos, FANUC tiene una solución para mejorar el tiempo de ciclo y aumentar el rendimiento.

3D simulation of an Automotive Line. Low resolution.

Soldadura eficiente

Soldadura por puntos Swift

Manipulación, carga y descarga precisas

Montaje versátil

Pintura precisa

Dispensación eficaz

Arranque de viruta / Mecanizado / Acabado

Detección de piezas

Soldadura eficiente

FANUC ofrece productos e interfaces personalizados para automatizar la soldadura por resistencia, MIG/MAG, MIG pulsado, TIG y plasma. La mejora de la calidad y los tiempos de ciclo, así como la uniformidad de los puntos y las soldaduras, son una opción especialmente atractiva para las empresas que desean automatizar para reducir costes.

Soldadura por puntos Swift

Los cables de proceso totalmente integrados garantizan su protección y evitan interferencias con los equipos del sistema. El control de vibración de aprendizaje de FANUC permite que su robot aprenda automáticamente un movimiento suave de alta velocidad que acelera las aplicaciones de soldadura por puntos y taladrado hasta en un 15%.

Manipulación, carga y descarga precisas

¿Necesita mover piezas de automoción? Desde la pieza más pequeña hasta una carrocería completa, FANUC ofrece una amplia gama de robots de transferencia de piezas capaces de manipular hasta 2300 kg. Estos robots están preparados para iRVision y sensores de fuerza, y son capaces de realizar transferencias a alta velocidad en un sistema bien optimizado.

 

Montaje versátil

FANUC ofrece una gran variedad de robots de ensamblaje altamente fiables que son diestros, repetibles, compactos y rápidos. Desde robots articulados de 5 a 6 ejes, robots Delta de 3 a 6 ejes, hasta nuestros robots SCARA y robots colaborativos, tenemos los robots de ensamblaje y las funciones inteligentes necesarias para mantener sus objetivos de producción en el buen camino.

FANUC ofrece una amplia gama de robots de ensamblaje altamente fiables, repetitivos, compactos y rápidos.

Pintura precisa

Los robots de pintura FANUC son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de pintura y revestimiento de automóviles, ya que ofrecen un acceso sencillo, un área de trabajo óptima y un rendimiento máximo. Con algunos modelos diseñados para funcionar en entornos peligrosos y una amplia gama de alcances y capacidades de manipulación, sean cuales sean sus requisitos de pintura o dosificación, puede estar seguro de que existe un modelo que satisfará sus necesidades.

Dispensación eficaz

Aplique sus adhesivos con más precisión, exactitud y eficacia con los robots dosificadores de FANUC. El uso de robots dosificadores para aplicaciones de sellado proporciona una gran variedad de ventajas, entre las que se incluyen una mayor consistencia, velocidades y productividad más elevadas, y un mayor tiempo de actividad del sistema.

 

Arranque de viruta / Mecanizado / Acabado

Los sistemas de visión de FANUC ofrecen una ventaja competitiva al proporcionar garantía de calidad mediante la detección precisa de defectos, facilitando la automatización sin fisuras a través de la identificación fiable de piezas tanto en una cinta transportadora como en un contenedor, y optimizando la eficiencia de la producción al permitir procesos adaptables basados en datos visuales en tiempo real.

 

Detección de piezas

Los sistemas de visión de FANUC ofrecen una ventaja competitiva al proporcionar garantía de calidad mediante la detección precisa de defectos, facilitando la automatización sin fisuras a través de la identificación fiable de piezas tanto en una cinta transportadora como en un contenedor, y optimizando la eficiencia de la producción al permitir procesos adaptables basados en datos visuales en tiempo real.

 

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Los robots FANUC automatizan procesos de alta precisión en el sector de la automoción

Las aplicaciones de automoción se encuentran entre las tareas de automatización más exigentes de toda la industria. Por supuesto, la velocidad de los ejes y la alta productividad son parámetros clave, pero en este proyecto concreto, la precisión y la repetibilidad también ocupaban un lugar destacado en la lista de prioridades. Con tantas demandas, fueron los robots industriales FANUC los que estuvieron a la altura.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatización del mecanizado de grandes cojinetes anulares con robots

Se creó una célula robótica para mecanizar grandes rodamientos en forma de anillo. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, con una capacidad de 210 kg y un sensor de visión 3D, carga y descarga anillos en un torno CNC vertical. Mikron Plus utilizó CNC Servo Learning Oscillation de FANUC para romper las virutas largas en piezas más pequeñas. Esta solución aumentó la productividad, redujo los costes y garantizó una alta precisión y calidad, al tiempo que minimizó la dependencia de la mano de obra.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Elevación de cargas pesadas para la construcción de camiones

NTM pudo aumentar la capacidad de producción de sus vehículos de recogida de basuras optando por automatizar el turno de noche. Gracias a un robot capaz de levantar hasta dos toneladas y a una solución de soldadura robotizada, la planta finlandesa de la empresa puede ahora trabajar sin personal por la noche o los fines de semana.

Nuestras soluciones para otros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluciones de automatización para cualquier proceso de fabricación

Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.