ZDT (Zero Down Time)
Compartir
La avería de un robot puede provocar importantes paradas de producción del sistema. Zero Down Time de FANUC es una solución de IoT diseñada para eliminar las paradas de producción imprevistas y mejorar el rendimiento de los robots FANUC. ZDT recopila y analiza datos para realizar un seguimiento del estado general y los requisitos de mantenimiento de cada robot durante la producción. ZDT proporciona notificaciones tempranas si es necesario actuar para evitar tiempos de inactividad imprevistos.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Estudios de casos
Aplicaciones
Industrias
Inspírate en el éxito de otros
Eugster/Frismag
Montaje totalmente automatizado de molinillos de café
En la fabricación de electrodomésticos tan populares como los molinillos de café, una serie de requisitos previos determinan el éxito de la producción. Por ejemplo, sólo unos procesos claramente estructurados, eficientes y orientados a los objetivos permitirán alcanzar los niveles necesarios de fiabilidad en la producción. Alcanzar este objetivo es mucho más realista gracias a la automatización, como puede atestiguar el líder del mercado Eugster/Frismag AG tras la adopción de 14 robots industriales FANUC LR Mate y FANUC ZDT (Zero Down Time), que ahora permiten el montaje automatizado continuo de un molinillo de café cada 7 segundos.
Perfecto para su aplicación
Soldadura por arco
Automatice su proceso de soldadura por arco con robots industriales para mejorar la precisión y la uniformidad, garantizando soldaduras de alta calidad. Aumente su productividad trabajando continuamente sin fatiga y reduciendo el tiempo de producción. Mejore la seguridad minimizando la exposición humana a humos peligrosos y al calor extremo. Además, consiga rentabilidad reduciendo los costes de mano de obra y reduciendo las repeticiones de trabajos.
Montaje
Automatice los procesos de montaje con robots para conseguir ventajas significativas sobre los métodos manuales. Garantice una precisión y uniformidad sin precedentes, reduciendo los errores y garantizando una producción de alta calidad. Aumentar la velocidad de producción al permitir un funcionamiento continuo sin fatiga, lo que aumenta el rendimiento. Aumentar la eficacia, la calidad y la seguridad, haciendo de la automatización una inversión estratégica para cualquier operación de fabricación.
Alimentación de máquinas
Automatice la alimentación de máquinas con robots para mejorar significativamente su producción proporcionando una precisión superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentación manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y añada un valor sustancial a todo su proceso de producción.
Manipulación de materiales
Automatice la manipulación de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulación manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento más rápidos.
Pintura
Proporcione una precisión y uniformidad inigualables en aplicaciones de pintura robótica, manteniendo una mano firme y una velocidad constante para garantizar una cobertura uniforme con cada recorrido y pulverización. Mejore la eficiencia y reduzca los tiempos de entrega con sistemas robóticos capaces de funcionar de forma continua y sin fatiga. Utilice soluciones de pintura robotizadas rentables, seguras y flexibles para una gran variedad de tareas.
Paletizado
La automatización del proceso de paletizado puede aumentar tanto la seguridad como la eficacia de sus operaciones. Con una amplia gama de opciones entre las que elegir, encontrará la solución perfecta para distintos tamaños, cargas útiles, tiempos de ciclo y necesidades de precisión, garantizando al mismo tiempo que sus productos se manipulan con el máximo cuidado.
Soldadura por puntos
Garantice soldaduras de alta calidad y mejore la productividad con robots de soldadura por puntos. Intégrelos como un componente esencial de los procesos de fabricación modernos para proporcionar un Rendimiento fiable y constante. Garantice una calidad de soldadura uniforme, reduzca el tiempo de producción y minimice los errores humanos. Reduzca los costes de mano de obra, disminuya el desperdicio de material y permita el funcionamiento ininterrumpido para aumentar la eficacia general de la fabricación.
Inspección visual
La tecnología de inspección por visión mejora sus procesos de fabricación con sistemas automatizados basados en imágenes que inspeccionan y analizan objetos con precisión. Las soluciones avanzadas de inspección por visión utilizan cámaras, sensores y software de última generación para capturar y procesar imágenes, detectar defectos, medir dimensiones y garantizar que sus productos cumplen las normas de calidad más exigentes.
Soluciones a medida para su sector
Todos los sectores
Explore nuestra amplia gama de soluciones de automatización industrial, diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.