Robots FANUC para alimentación y salas blancas
Robots de alimentación FANUC
La seguridad alimentaria es primordial en la manipulación primaria de alimentos. Por este motivo, FANUC ha desarrollado robots y cobots de calidad alimentaria, meticulosamente diseñados con grasa de calidad alimentaria, acabados especializados y características adaptadas a estas aplicaciones críticas. Los robots para alimentación de FANUC están diseñados para minimizar los riesgos de seguridad alimentaria y soportar lavados frecuentes y rigurosos, al tiempo que maximizan la velocidad y la versatilidad en el procesamiento primario de alimentos. Con una gama de Alcance de 550 mm a 1853 mm y modelos con clasificación IP67 e IP69K, ofrecemos la solución perfecta para mantener los más altos estándares de seguridad y eficiencia alimentaria.
Robots FANUC para salas blancas
Los robots FANUC para salas blancas están diseñados específicamente para funcionar en entornos con requisitos estrictos. Están diseñados para mantener una velocidad y repetibilidad excepcionales sin concesiones. Con un diseño delgado y totalmente encapsulado, los robots FANUC para salas blancas ofrecen una gran flexibilidad, mejorando su versatilidad en diversas aplicaciones automatizadas dentro de celdas compactas. Estos robots, que alcanzan la clase de sala limpia ISO 5, ofrecen una fiabilidad significativamente mayor que las operaciones manuales, lo que los hace indispensables para mantener los más altos estándares de limpieza y eficiencia.