Aumente su eficiencia operativa con nuestro sistema CNC de supervisión y optimización del ahorro energético. Esta solución de vanguardia está diseñada para ajustar el consumo de energía en su sistema CNC, en sus máquinas y en todo el proceso de fabricación, lo que permite reducir considerablemente los costes y minimizar el impacto medioambiental.
Destacados
Características principales
Destacados
Ventajas para su empresa
Operaciones respetuosas con el medio ambiente
Apoye la sostenibilidad reduciendo el derroche de energía y contribuyendo a un planeta más sano.
Maximizar la eficiencia, minimizar los costes
El sistema permite controlar el consumo de energía de los sistemas CNC, lo que permite ajustar eficazmente el tiempo de ciclo y visualizar las emisiones de CO2.
Información energética en tiempo real
Obtenga acceso instantáneo a los datos de uso de la energía, lo que le permitirá tomar decisiones de gestión más inteligentes y eficaces.
Integración perfecta, Rendimiento superior
Integración sencilla con la infraestructura existente para mejorar el Rendimiento sin comprometer la productividad.
Fiabilidad inigualable, máximo tiempo de actividad
Confíe en nuestro duradero sistema para obtener un Rendimiento constante y unas necesidades de mantenimiento mínimas, garantizando una producción más fluida.
Características principales
Mejorar la eficiencia
Nuestro sistema de ahorro de energía CNC no sólo supervisa, sino que también optimiza el uso de la energía. Ajusta el consumo en función del funcionamiento de la máquina, garantizando el máximo rendimiento y minimizando los residuos.
Función de supervisión del consumo de energía
Realice un seguimiento del uso de energía de los sistemas CNC para optimizar los ajustes del tiempo de ciclo. Esta función también muestra las emisiones de CO2, lo que mejora su gestión medioambiental.
Función de selección de nivel de ahorro de energía
Elija entre los modos de funcionamiento que priorizan el tiempo de ciclo o el consumo de energía. Optar por el modo de ahorro de energía puede suponer un importante ahorro energético en toda la fábrica.
Servomotores de gran capacidad y alta eficiencia
Los servomotores de precisión de FANUC están diseñados para ofrecer una alta eficiencia, contribuyendo al ahorro de energía en máquinas industriales de alto consumo, incluidas las máquinas de moldeo por inyección eléctrica.
Sistema de regeneración de la fuente de alimentación
Nuestros servoamplificadores incorporan un sistema de regeneración que recicla la energía de vuelta a la fuente de alimentación durante la deceleración del motor, lo que aumenta la eficiencia energética general.
Tecnología de ciclo rápido
Al reducir los tiempos de ciclo, esta serie de funciones disminuye el consumo de energía no sólo en el sistema CNC, sino también en los equipos periféricos, como las bombas de refrigerante.
Diseño ligero para reducir las emisiones de CO2
Los ligeros brazos mecánicos de nuestros robots disminuyen el consumo de energía, lo que contribuye a reducir las emisiones de CO2.