Con una mesa para piezas de gran resistencia y robustez, diseñada para un mecanizado de precisión duradero. Esta mesa garantiza una durabilidad excepcional y un mantenimiento mínimo. Tanto si se tr...
Esta innovación detecta y corrige los errores de paso mediante sensores y software de última generación, lo que garantiza una mayor precisión, menos residuos, una mayor vida útil de la máquina y un...
Gracias a su función AI Thermal Displacement Compensation, una combinación de múltiples sensores de temperatura y aprendizaje automático, ROBOCUT mantiene una precisión de mecanizado constante. FAN...
ROBOCUT está especializada en el corte de precisión para troqueles de prensa y moldes de inyección. Proporciona un control avanzado de la posición de la boquilla para un rendimiento óptimo, abordan...
Lava continuamente las placas de sellado para evitar que el lodo se adhiera a las placas de sellado. Las dos placas de sellado transparentes divididas son fáciles de comprobar si hay suciedad, desm...
Se ha implementado el último método de detección para mejorar la precisión y la eficacia de la función de medición de hilo. Se dispone de una sonda táctil cuando la máquina está equipada con la opc...
Desbloqueando nuevas dimensiones en el mecanizado por electroerosión por hilo, el recorrido ampliado del eje Z de FANUC ROBOCUT, ejemplificado en los modelos ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C y 𝛼-C800𝑖C con capacid...
Las capacidades operativas ampliadas de ROBOCUT cambian las reglas del juego en el mundo de la electroerosión por hilo, y estamos aquí para mostrar algunas de las características sobresalientes que...
FANUC ROBOCUT está disponible con una mesa giratoria CCR que puede indexarse y controlarse simultáneamente. La ROBOCUT CCR está equipada con un servomotor FANUC y un encóder giratorio que ofrecen l...