Skip to main content
Wire-cutting workpiece on FANUC CCR rotary table.

FANUC ROBOCUT con mesa giratoria CCR

FANUC ROBOCUT está disponible con una mesa giratoria CCR que puede indexarse y controlarse simultáneamente. La ROBOCUT CCR está equipada con un servomotor FANUC y un encóder giratorio que ofrecen la máxima precisión en una amplia gama de aplicaciones. La mesa giratoria FANUC CCR, que ahorra tiempo en los procesos de mecanizado al prescindir de la necesidad de girar manualmente la pieza de trabajo, es ideal para la fabricación de productos médicos o herramientas PCD. Está sellada contra la entrada de agua y viene con detección de inundación de serie. El eje rotativo CCR se ha desarrollado específicamente para la ROBOCUT. Esta opción permite mecanizar con precisión y rentabilidad herramientas de PCD/carburo cementado y otras piezas que requieran un mecanizado en 6 ejes. Gracias a su tamaño compacto, son posibles posiciones de sujeción adicionales en la mesa de la máquina, lo que permite aprovechar al máximo la máquina.

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas esenciales y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.