Skip to main content
Eugster/Frismag

Montaje totalmente automatizado de molinillos de café

En la fabricación de electrodomésticos tan populares como los molinillos de café, una serie de requisitos previos determinan el éxito de la producción. Por ejemplo, sólo unos procesos claramente estructurados, eficientes y orientados a los objetivos permitirán alcanzar los niveles necesarios de fiabilidad en la producción. Alcanzar este objetivo es mucho más realista gracias a la automatización, como puede atestiguar el líder del mercado Eugster/Frismag AG tras la adopción de 14 robots industriales FANUC LR Mate y FANUC ZDT (Zero Down Time), que ahora permiten el montaje automatizado continuo de un molinillo de café cada 7 segundos.
Video Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

De la tarea al resultado

Tarea

Eugster/Frismag AG, que anteriormente contaba con 10-12 empleados para realizar el montaje de los molinillos de café, quería reducir su dependencia de la mano de obra para los conceptos de montaje y logística en torno a la línea de producción sin que ello repercutiera negativamente en el tiempo de ciclo. Además, el hecho de trabajar para algunas de las marcas de molinillos de café más importantes del mundo significaba que no se podía comprometer la calidad.

Solución

Eugster/Frismag AG y su integrador de sistemas preferido, Roth Technik (socio de FANUC desde hace mucho tiempo), especificaron 14 robots industriales FANUC LR Mate 200𝑖D/7L para realizar el trabajo de montaje que antes se realizaba manualmente. Para la descarga y la transferencia de módulos, la tecnología robótica de FANUC también proporcionó la respuesta, en esta ocasión con el M-20𝑖D/25. Otro componente clave del proyecto fue la solución de IoT industrial ZDT de FANUC.

Resultado

La instalación de los robots LR Mate de FANUC cumplió todos los objetivos de Eugster/Frismag AG. Ahora, solo se necesita un empleado para supervisar todo el proceso de montaje de principio a fin, en lugar de los 10-12 anteriores. Además, el uso de FANUC ZDT no sólo reduce los tiempos de inactividad imprevistos y maximiza los recursos, sino que también servirá para aumentar la vida operativa de los robots de la planta.

La instalación de los robots LR Mate de FANUC ha cumplido todos los objetivos de Eugster/Frismag AG.

Acerca de Eugster/Frismag AG

En 1976, Arthur Eugster empezó a fabricar electrodomésticos, como cocedores de huevos y planchas para gofres, con 12 empleados en Romanshorn, junto al lago de Constanza, en Suiza. Casi medio siglo después, Eugster/Frismag AG es hoy un socio internacional para el desarrollo y la fabricación de máquinas de café y otros electrodomésticos de alta calidad que se encuentran en los hogares de todo el mundo. La empresa, que cuenta con la acreditación de calidad ISO9001:2015, opera tres plantas en Suiza, así como una en Portugal y otra en China. En total, Eugster/Frismag AG emplea a 3.200 personas en todo el mundo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE Eugster
Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

El fabricante de molinillos de café aumenta la eficacia con robots FANUC

En la planta de producción de Romanshorn, Eugster/Frismag AG fabrica todos los molinillos de café del grupo. Entre los clientes de la empresa se encuentran muchas de las marcas más conocidas del mundo en este sector del mercado, lo que significa que las demandas de calidad son muy elevadas.

"Satisfacemos estas demandas utilizando nuestra experiencia y dedicación a la mejora continua", afirma Stefan Lorch, Jefe de Ingeniería de Producción. "Por ejemplo, hace poco buscamos una solución para producir nuestros molinillos de café de forma totalmente automática, en lugar de manualmente con 10-12 empleados. Sin embargo, el proyecto no estaba exento de desafíos. No solo queríamos automatizar los procesos anteriormente manuales, sino también los conceptos logísticos en torno a la línea de montaje, manteniendo el tiempo de ciclo."

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Eugster/Frismag AG recurrió a su integrador de sistemas de confianza para la solución, una empresa que lleva ocho años trabajando con FANUC en una amplia variedad de proyectos de automatización industrial. Para la línea de montaje del molinillo de café, se decidió que los robots industriales compactos de brazo largo LR Mate 200𝑖D/7L de FANUC proporcionarían la solución óptima, ya que la empresa identificó su superioridad frente a otros sistemas de actuadores en términos de flexibilidad, precisión y velocidad.

En Romanshorn, los 14 robots FANUC LR Mate montan ahora un módulo electromecánico completo de molinillo de café de forma totalmente automática en menos de 8 segundos. Como resultado, Eugster/Frismag AG ha podido aumentar la eficiencia y la capacidad de forma significativa.

 

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Para minimizar el tiempo de inactividad no planificado y maximizar la disponibilidad del equipo, la línea de montaje también aprovecha la solución de IoT industrial ZDT de FANUC. ZDT utiliza análisis predictivos para supervisar el estado de los robots, identificar posibles problemas y evitar tiempos de inactividad imprevistos para, en última instancia, maximizar el rendimiento de la producción y optimizar el mantenimiento.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

"Con el montaje automático de molinillos de café, ahora podemos completar todo el proceso de montaje con la participación de un solo operario que supervisa el programa de construcción de módulos y el sistema logístico. Además, podemos eliminar la necesidad de envasado en blíster en las operaciones de transferencia, ya que proporcionamos coordenadas de posicionamiento del producto a los robots mediante sistemas de cámaras."

Testimonios

Stefan Lorch

Jefe de Ingeniería de Producción de Eugster

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización , expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.