Mikron Plus
Automatización del mecanizado de grandes cojinetes anulares con robots
Se creó una célula robótica para mecanizar grandes rodamientos en forma de anillo. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, con una capacidad de 210 kg y un sensor de visión 3D, carga y descarga anillos en un torno CNC vertical. Mikron Plus utilizó CNC Servo Learning Oscillation de FANUC para romper las virutas largas en piezas más pequeñas. Esta solución aumentó la productividad, redujo los costes y garantizó una alta precisión y calidad, al tiempo que minimizó la dependencia de la mano de obra.
Compartir
Robot FANUC R-2000𝑖C/210L con una capacidad de carga de 210 kilogramos.
Robotización con una célula del sistema de carga y descarga.
Los sensores de visión 2D y 3D permiten al robot reconocer y recoger los anillos.
La función Servo Learning Oscillation de FANUC evita que las virutas largas producidas durante el mecanizado provoquen tiempos de inactividad de la máquina o afecten a la calidad del producto acabado.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Alimentación de máquinas
Automatice la alimentación de máquinas con robots para mejorar significativamente su producción proporcionando una precisión superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentación manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y añada un valor sustancial a todo su proceso de producción.
Inspección visual
La tecnología de inspección por visión mejora sus procesos de fabricación con sistemas automatizados basados en imágenes que inspeccionan y analizan objetos con precisión. Las soluciones avanzadas de inspección por visión utilizan cámaras, sensores y software de última generación para capturar y procesar imágenes, detectar defectos, medir dimensiones y garantizar que sus productos cumplen las normas de calidad más exigentes.
Torneado CNC
El torneado CNC es un proceso de mecanizado en el que una herramienta de corte elimina material de una pieza giratoria para crear formas cilíndricas precisas. Es ideal para producir piezas con geometrías complejas y tolerancias estrechas. Para maximizar el rendimiento de su centro de torneado o torno, es esencial disponer de un buen CNC capaz de gestionar y optimizar toda una serie de procesos de torneado. Además de maximizar la productividad, un buen CNC también le proporcionará la flexibilidad necesaria para reducir los plazos de entrega en lotes pequeños.
Todas las industrias
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.