Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Mecanizado complejo para la industria del automóvil

Precisión y eficacia en la fabricación de automóviles

Tecnologías de primera clase para la excelencia en automoción

FANUC le proporciona CNC y máquinas de alta gama dedicados a la producción de componentes de automoción y utillaje de fábrica. Ya se trate de taladrado, fresado, roscado, mandrinado, mecanizado complejo o corte por hilo EDM, FANUC tiene una solución para mejorar su tiempo de ciclo y aumentar el rendimiento. Muy fiables y diseñados para ofrecer la máxima precisión, los productos FANUC también se pueden personalizar para realizar una amplia gama de tareas.

Línea de producción de automoción con mecanizado complejo

Mecanizado complejo

Acabado superficial de alta calidad

Giro brusco

Corte por láser, plasma y chorro de agua

Fresado

Taladrado y roscado de alta velocidad

Mecanizado en 5 ejes

Corte por hilo EDM

Máquina herramienta IIoT 4.0

Mecanizado complejo

Los CNC de FANUC le permiten alcanzar un alto rendimiento de producción y los más altos estándares de calidad para el fresado, torneado, rectificado o corte rápido y preciso en 5 ejes de piezas complejas como árboles de levas, cigüeñales o engranajes, álabes de turbinas de motores o carcasas de todo tipo, desde electrónica de consumo hasta aeroespacial - o piezas sofisticadas como lentes y gafas.

 

Acabado superficial de alta calidad

Para piezas como las ruedas, es esencial encontrar un compromiso entre un procesamiento rápido y un acabado superficial de alta calidad. Diseñada específicamente para el corte de alta velocidad (HSC) y el mecanizado de 5 ejes, la línea completa de sistemas de control CNC de FANUC, desde 0𝑖-F Plus hasta las series 30/31/32𝑖B y 𝑖B Plus, satisface estas demandas. Gracias a AI Contour Control, el control crea formas intrincadas, acabados superlativos y bordes afiladísimos incluso en radios muy pequeños.

 

Torneado en duro

Para la producción de boquillas de inyección o ruedas dentadas, la rápida tecnología de torneado en duro ultrapreciso con accionamientos y controles de FANUC es una alternativa económica al rectificado circular y alcanza precisiones en el rango de las micras.

 

Corte por láser, plasma y chorro de agua

Los avanzados controles CNC de FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) lideran las aplicaciones de corte por láser, plasma y chorro de agua, ofreciendo una precisión y eficiencia inigualables. Junto con la robotización, FANUC eleva estos procesos de corte, garantizando una calidad y velocidad superiores en los entornos de fabricación más exigentes.

 

Fresado

FANUC mejora el fresado en automoción con el centro ROBODRILL y la robotización de máquinas para obtener la máxima eficiencia. Nuestro control CNC garantiza un funcionamiento sencillo y unos resultados superiores en una amplia gama de aplicaciones.

 

Taladrado y roscado de alta velocidad

ROBODRILL de FANUC ofrece una precisión y eficiencia sin precedentes para estas aplicaciones críticas. Sus avanzadas capacidades lo convierten en la opción ideal para lograr resultados de la máxima calidad en los tiempos más rápidos posibles, estableciendo el estándar en la industria en cuanto a velocidad y fiabilidad.

 

Mecanizado en 5 ejes

ROBODRILL de FANUC destaca en el mecanizado de 5 ejes, ofreciendo control simultáneo y características avanzadas como funciones de anticipación, interpolación y suavizado inteligente para una producción precisa y rápida de moldes complejos, electrodos y piezas en 3D. Los sistemas CNC de FANUC mejoran el mecanizado en 5 ejes con una precisión sin precedentes, un procesamiento eficiente y un control fiable, agilizando la producción de piezas complejas.

 

Corte por hilo EDM

La ROBOCUT de FANUC proporciona una precisión increíble y acabados superficiales superiores. Destaca en piezas de trabajo exigentes como moldes, cortando formas sofisticadas con tolerancias muy ajustadas esenciales para componentes de automoción de alta calidad.

 

Máquina herramienta IIoT 4.0

Los CNC y las máquinas FANUC están preparados para IIoT 4.0 desde hace muchos años. FANUC ofrece una interfaz de CNC que puede proporcionar información sobre el estado de la máquina en el CNC, el servo y el husillo, las herramientas utilizadas en el proceso y mucho más, todo ello a través de una interfaz sencilla. La información del estado de la máquina no sólo puede estar disponible en nuestra serie actual de CNCs, sino también en nuestros modelos más antiguos. Por lo tanto, usted no necesita el último modelo de control FANUC para capturar esta información o actualizar la máquina con un CNC FANUC actual.

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE despliega robots FANUC para dirigir el éxito de Nexteer

Nexteer Automotive está utilizando nueve robots industriales de alto rendimiento de FANUC para automatizar la fabricación de componentes de engranajes de dirección necesarios para BMW. La planta, instalada por el especialista en automatización de procesos AKE Robótica, está alcanzando nuevos niveles de productividad y fiabilidad.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.
Giuliani

El CNC y los robots de FANUC son la clave del éxito

Los procesos adecuados de control de máquinas y automatización de robots pueden impulsar importantes aumentos de eficiencia y conectividad para la Industria 4.0, como puede atestiguar Giuliani, especialista en máquinas de transferencia para el procesamiento de cerraduras y llaves. La empresa lleva más de 20 años colaborando con FANUC.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

El CNC multicapacidad de FANUC lleva el torneado vertical a nuevas cotas

Desarrollar una nueva versión de un proceso ancestral como el torneado requiere altos niveles de creatividad e innovación. Además, convertir en realidad esas nuevas visiones y conceptos de máquinas requiere una tecnología de control extremadamente avanzada. Con esta idea en mente, el fabricante de máquinas herramienta FFG Werke sabía exactamente dónde acudir para conseguir un sistema CNC con la capacidad y el rendimiento necesarios para complementar su nuevo e innovador centro de torneado vertical: FANUC.

Nuestras soluciones para otros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluciones de automatización de fábricas para cualquier proceso de fabricación

Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.