FFG Werke
El CNC multicapacidad de FANUC lleva el torneado vertical a nuevas cotas
Desarrollar una nueva versión de un proceso ancestral como el torneado requiere altos niveles de creatividad e innovación. Además, convertir en realidad esas nuevas visiones y conceptos de máquinas requiere una tecnología de control extremadamente avanzada. Con esta idea en mente, el fabricante de máquinas herramienta FFG Werke sabía exactamente dónde acudir para conseguir un sistema CNC con la capacidad y el rendimiento necesarios para complementar su nuevo e innovador centro de torneado vertical: FANUC.
Compartir
La serie FS 31𝑖B Plus de CNC FANUC simplifica las complejas tareas de control de los centros de torneado vertical Hessapp.
Torneado, taladrado, fresado, roscado y rectificado con un solo CNC FANUC .
FANUC PANEL 𝑖H Pro permite a FFG Werke crear pantallas personalizadas.
FANUC ayuda a FFG Werke a satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Industrias
Casos prácticos de FANUC
Conozca nuestra completa gama de soluciones de automatización diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Fresado CNC
El fresado CNC es un proceso de mecanizado que utiliza herramientas de corte giratorias para eliminar material de una pieza y crear la forma deseada. Se utiliza mucho para fabricar piezas de precisión con geometrías complejas. El proceso consiste en fijar la pieza en una mesa móvil y utilizar varias herramientas para cortar, taladrar y dar forma al material siguiendo instrucciones programadas.
Torneado CNC
El torneado CNC es un proceso de mecanizado en el que una herramienta de corte elimina material de una pieza giratoria para crear formas cilíndricas precisas. Es ideal para producir piezas con geometrías complejas y tolerancias estrechas. Para maximizar el rendimiento de su centro de torneado o torno, es esencial disponer de un buen CNC capaz de gestionar y optimizar toda una serie de procesos de torneado. Además de maximizar la productividad, un buen CNC también le proporcionará la flexibilidad necesaria para reducir los plazos de entrega en lotes pequeños.