Skip to main content
Test Description

Mecanizado complejo para la industria aeroespacial

Optimice los procesos de fabricación aeroespacial con las soluciones de mecanizado complejo de última generación de FANUC.

Precisión y versatilidad inigualables

Las soluciones de mecanizado de FANUC, incluidas ROBODRILL y ROBOCUT, están diseñadas para satisfacer las demandas de alta precisión y flexibilidad de la industria aeroespacial. Estas máquinas ofrecen una fiabilidad excepcional, operaciones de alta velocidad y acabados superficiales superiores, lo que las hace ideales para producir componentes aeroespaciales intrincados como álabes de turbina y piezas estructurales. Con los sistemas CNC de FANUC, también obtendrá las ventajas de las avanzadas capacidades de mecanizado en 5 ejes y la perfecta integración con robots, lo que mejora la automatización y la eficiencia general de la producción.

 

Línea aeroespacial 3D con productos FANUC

Mecanizado de alta velocidad en 5 ejes

Corte por electroerosión de hilo

Mecanizado complejo

Rectificado CNC

Corte por láser

Mecanizado de alta velocidad en 5 ejes

Los componentes para aplicaciones aeroespaciales se caracterizan por sus geometrías complejas y superficies de forma libre. El mecanizado simultáneo en cinco ejes -a altas velocidades y avances- es un requisito previo cuando se busca entregar las piezas a tiempo y dentro del presupuesto sin comprometer la calidad del componente. Es esencial contar con un centro de mecanizado robusto y de alto Rendimiento, preferiblemente con un sistema CNC avanzado que ofrezca capacidades de contorneado probadas y funcionalidad de anticipación. Los controles con rutinas dedicadas de 5 ejes también resultarán muy beneficiosos a la hora de ofrecer los niveles de precisión y acabado superficial requeridos.

Mecanizado complejo

Un motor de avión está lleno de componentes creados mediante procesos de mecanizado en máquinas herramientas CNC de diferentes tipos, a menudo como parte de células automatizadas. El arte de perfeccionar este proceso se basa en una combinación de varias tecnologías críticas: máquina herramienta; sistema CNC; funciones de software específicas de la aplicación; servocontrol; y supervisión del proceso. Además, los procesos de fresado pueden beneficiarse enormemente de la simulación CNC offline que prueba los programas de forma segura sin riesgo de dañar los costosos bienes de equipo.

Rectificado CNC

Independientemente de si su aplicación implica el rectificado cilíndrico para mejorar las superficies de las piezas torneadas, el rectificado plano para crear formas y superficies, o el rectificado de 5 ejes para fabricar herramientas, los controles de FANUC garantizan altos índices de rendimiento, tiempos de ciclo rápidos, acabados de precisión, así como la máxima seguridad y fiabilidad de la máquina.

 

Corte por electroerosión de hilo

La serie ROBOCUT 𝛼-C𝑖C de FANUC está formada por máquinas muy versátiles. Con tiempos medios entre averías increíblemente largos, bajo mantenimiento, longevidad y excelentes tiempos de funcionamiento, estas Máquinas preparadas para el futuro están diseñadas para ahorrar tiempo y reducir los costes unitarios, al tiempo que garantizan una precisión y un corte superlativos.

La serie C de ROBOCUT es la solución perfecta para cualquier aplicación.

Corte por láser

El sistema CNC específico de FANUC para aplicaciones de corte por láser cuenta con hasta siete ejes de control, una trayectoria y un oscilador: la especificación óptima para sistemas de corte por láser de alta velocidad. Varias funciones de control vienen de serie para proporcionar rentabilidad en aplicaciones de motores aeronáuticos. Entre ellas se incluyen la función de control de separación para el corte de metal y las funciones para ajustar los parámetros del láser, que pueden ejecutarse fácilmente mediante comandos de programa.

 

Nuestras soluciones para otros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluciones de automatización de fábricas para cualquier proceso de fabricación

Industrias para la automatización - FANUC está al servicio de cualquier industria para ayudarle a resolver sus desafíos de automatización.