Image related to the success story VL Robotix.  FANUC Germany. 

Success story features ROBOSHOT in combination with an LR Mate 200iD/7L.

Moldeo por inserción

El moldeo por inserción, compatible con ROBOSHOT y nuestros robots, utiliza una programación precisa para insertar las piezas en los moldes, eliminando la necesidad de pasos de alineación manual, un factor crucial para el éxito de la integración. Este proceso presenta varias ventajas: mejora la seguridad de la producción automatizando la inserción de piezas, integra una inspección de calidad del 100% para obtener resultados uniformes, reduce el espacio ocupado combinando componentes y permite un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para satisfacer la demanda de grandes volúmenes.

Inspírate en el éxito de los demás

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Un fabricante de cosméticos descubre la belleza de la automatización de FANUC

Erkul Cosmetics, en Turquía, se beneficia de un sinfín de ventajas de calidad y eficiencia proporcionadas por varios productos de automatización de alto Rendimiento de FANUC. Esta empresa de cosméticos de rápido crecimiento busca establecer un punto de referencia para la fabricación en su sector, con el apoyo de las ventajas competitivas que ofrecen las soluciones de FANUC.