Para satisfacer la creciente demanda del mercado de aplicaciones alimentarias y de salas blancas, FANUC lanza su LR Mate/10-11A Food/Clean de alta especificación, un robot industrial compacto pero potente con características que añaden valor en estas desafiantes tareas. Cabe destacar la idoneidad del robot para salas blancas de clase ISO 4 y su uso de lubricante de grado alimentario para cumplir los requisitos del entorno alimentario. El cumplimiento de la norma ISO Clase 4 para salas limpias significa que el robot es ideal para su uso en entornos altamente controlados en sectores como el de dispositivos médicos, farmacéutico, biotecnología, semiconductores, electrónica, óptica y láser.
Para la industria alimentaria, este robot ofrece un diseño higiénico. Su grasa de calidad alimentaria cumple las estrictas normativas y reglamentos, minimizando el riesgo de contaminación en caso de contacto accidental con alimentos, ayudando a la seguridad pública y evitando costosas retiradas de productos. El robot soporta procedimientos de lavado duros y frecuentes. Todo su cuerpo, brazo y muñeca tienen un grado de protección IP67,además incluye una brida de acero inoxidable, pernos antioxidantes y un revestimiento epoxi blanco especial resistente a la corrosión.
Además de estas importantes características, el LR Mate/10-11A Food/Clean está optimizado para funcionar a alta velocidad. Velocidades de hasta 340°/s en el eje J3 (parte superior del brazo) y 800°/s en el eje J6 (rotación de la muñeca), hacen que el robot tenga un rápido rendimiento en comparación con otros que ofrecen este Alcance (1101 mm).
Además de su capacidad de montaje universal (suelo, ángulo, boca abajo), un diseño elegante y estilizado que ahorra espacio proporciona una ventaja adicional. El arnés eléctrico está completamente integrado en el brazo para minimizar las interferencias con dispositivos periféricos y permitir la construcción de células automatizadas más pequeñas. Este diseño también facilita la limpieza y el mantenimiento, respaldado por la reconocida disponibilidad de piezas de repuesto de por vida de FANUC.
Las válvulas solenoides totalmente integradas para abrir y cerrar la pinza no requieren ninguna instalación adicional por parte del integrador, lo que ahorra tiempo y permite un funcionamiento "plug and play". Basta con conectar el robot a un suministro eléctrico monofásico estándar y a una fuente de aire comprimido para que los usuarios puedan empezar a controlarlo a través de la consola Teach Pendant de FANUC.
"El LR Mate/10-11A Food/Clean, con sus 10 kg de capacidad de carga, salva las distancias entre nuestra versión pequeña de 7 kg de capacidad de carga y los modelos más grandes a partir de 25 kg de capacidad de carga", explica Paul Ribus, Jefe de Coordinación de Ventas de FANUC Europe. "Rendimiento potente con un tamaño reducido, lo que lo hace perfecto para instalaciones con mucho espacio, como las salas blancas. Además, nuestro nuevo robot es ideal para edificios con techos de baja altura, mientras que está disponible opcionalmente un modo de alta capacidad de carga de 13 kg, con una reducción del alcance."
Ofreciendo una nueva era de potente rendimiento, el LR Mate/10-11A Food/Clean viene de serie con el nuevo controlador R-50𝑖A de FANUC y sus funciones inteligentes, ciberseguridad avanzada y potencial para proporcionar ahorros de energía. Además, el robot proporciona una precisión preparada para la visión, lo que garantiza su idoneidad para tareas de pick-and-place de alta velocidad basadas en la visión, por ejemplo.