publicado 12.02.2025

El robusto robot SCARA de FANUC resiste los procedimientos de limpieza

El nuevo SR-12𝑖A/C con 12 kg de capacidad de carga es ideal en aplicaciones alimentarias y de salas blancas.
DR-3iB_STAINLESS and SR-12iA/C Picking and Placing Fish Fillets on a conveyor belt.

Con atributos que incluyen una clasificación ISO Clase 5 para salas limpias, clasificación de protección IP65, lubricante de grado alimentario y pernos antioxidantes, el nuevo FANUC SR-12𝑖A/C es la solución perfecta para plantas alimentarias y salas limpias. De hecho, cualquier aplicación de manipulación de materiales, ensamblaje, inspección o picking/packaging que requiera un procedimiento de limpieza se beneficiará de este robusto robot SCARA de grado alimentario.

Además de su robusta construcción, resistencia a la corrosión, facilidad de limpieza y cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria, el FANUC SR-12𝑖A/C ofrece un funcionamiento ultrarrápido en los cuatro ejes controlados para proporcionar una solución fiable y eficiente a las empresas alimentarias. En particular, el SR-12𝑖A/C incorpora un fuelle diferenciador en el mercado para proteger el husillo del eje Z durante los procedimientos de lavado. Los operarios de salas blancas de sectores como la ingeniería avanzada, la óptica, el láser y el farmacéutico también pueden aprovechar las numerosas ventajas del robot.

Otra característica clave del robot es su revestimiento epoxi blanco para una mayor durabilidad en entornos extremos, mientras que su clasificación IP65 garantiza la protección contra contaminantes como salpicaduras de agua y ciertas cantidades de polvo y otras partículas. Grasa de grado alimentario NSF-H1 en todos los ejes y pernos antioxidantes respaldan aún más su uso en aplicaciones de manipulación de alimentos.

El FANUC SR-12𝑖A/C cuenta con un potente brazo que ofrece 12 kg de capacidad de carga máxima en la muñeca (el doble que el robot SCARA de grado alimentario existente de la empresa) y 900 mm de alcance, todo ello disponible con una relación precio-rendimiento muy competitiva. Los tiempos de ciclo rápidos son cortesía del movimiento de alta velocidad en todos los ejes: 440°/s y 510°/s respectivamente en los ejes giratorios J1 y J2; 2800 mm/s en el eje lineal J3; y 2500°/s en J4 (rotación de la muñeca).

Pero nada de esto se consigue a expensas de la precisión. De hecho, el robot SCARA FANUC SR-12𝑖A/C, que se puede montar en el suelo o en la pared, ofrece una repetibilidad de ±0,01 mm en J1, J2 y J3, mientras que J4 ofrece ±0,005° para una precisión de nivel superior. Además, la muñeca ofrece ±720° de movimiento de serie, con rotación continua disponible como opción.

Otra de sus ventajas son los servicios totalmente integrados. Las E/S, la alimentación de 24 VCC, las válvulas solenoide y las líneas de aire funcionan internamente, lo que reduce los costes y simplifica la Integración. Además, su huella ultracompacta y su diseño robótico minimizan las posibles interferencias con dispositivos periféricos, lo que permite a las fábricas y a los integradores de sistemas construir células automatizadas más pequeñas.

Una interfaz de usuario basada en web (𝑖RProgrammer) proporciona a los usuarios una configuración, jogging, enseñanza y programación rápidas, intuitivas e independientes de la plataforma a través de una tableta o PC. Este enfoque rentable y sencillo elimina la necesidad de un 𝑖Pendant touch teach pendant o cualquier descarga de software.