El mecanizado se reinventa con el nuevo robot FANUC de alta precisión y alta rigidez
La serie M-810, compuesta por dos modelos —el M-810/270-27B (270 kg de carga útil) y el M-810/190-20B (190 kg de carga útil)—, ofrece una capacidad de mecanizado notablemente mejorada para aplicaciones exigentes. El M-810/270-27B ofrece una carga útil de 270 kg y un alcance de 2,7 m, lo que proporciona un espacio de trabajo más amplio y una capacidad de mecanizado sustancialmente mayor en comparación con los modelos anteriores.
Este rendimiento permite a los fabricantes mecanizar componentes grandes o complejos de forma más eficaz, lo que resulta de gran ayuda para sectores como el de la automoción, el aeroespacial y la fabricación en general, donde el tamaño de las piezas y la flexibilidad son factores críticos.
Precisión y consistencia integradas
La nueva serie M-810 se beneficia de la tecnología 𝑖RCalibration Signature de FANUC, que garantiza un posicionamiento absoluto y una precisión de trayectoria constantes, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.
La mayor rigidez y la tecnología de control garantizan aún más la estabilidad del proceso. El sistema reconoce automáticamente las fuerzas de corte y se adapta en tiempo real, manteniendo una calidad de mecanizado constante y minimizando la desviación respecto a la trayectoria de la herramienta programada, incluso bajo cargas exigentes.
Flexibilidad más allá de las máquinas herramientas tradicionales
Gracias a su diseño articulado de seis ejes, la serie M-810 permite que las herramientas se acerquen a la pieza de trabajo desde múltiples direcciones. Esta flexibilidad permite acceder a zonas que pueden resultar difíciles o imposibles de alcanzar con máquinas herramienta convencionales, al tiempo que facilita diseños de producción más adaptables.
Los fabricantes pueden reconfigurar las células o reasignar los equipos a medida que evolucionan las necesidades, lo que respalda estrategias de producción preparadas para el futuro y un mejor aprovechamiento del espacio de la fábrica.
Diseñada para entornos de mecanizado reales
La serie M-810 está diseñada para ofrecer fiabilidad en condiciones industriales exigentes. Con protección IP67, los robots funcionan eficazmente en entornos con refrigerante, virutas y residuos de mecanizado.
La serie cuenta con el último controlador de robot FANUC R-50𝑖, combinado con el Lightweight Teach Pendant, un panel de programación portátil con pantalla táctil que facilita el uso, ofrece un control avanzado de trayectorias y garantiza una ciberseguridad robusta.
Una alternativa práctica a las grandes máquinas CNC
El mecanizado con robots está despertando un interés cada vez mayor para componentes a gran escala, incluidas las piezas de fundición gigantes. En lugar de invertir en máquinas herramientas de gran tamaño que suponen un elevado gasto de capital, los fabricantes pueden implementar células de mecanizado robótico en las que los robots operan alrededor de una pieza fija.
««La serie M-810 cubre el vacío existente entre las máquinas herramienta CNC de gran tamaño y alto coste y la flexibilidad de los robots», afirma Paul Ribus, director de Coordinación de Ventas para Europa en FANUC. «Para muchas aplicaciones, el mecanizado robótico es ahora una solución práctica y económica que combina precisión con adaptabilidad».