Skip to main content
publicado 29.04.2026

Transportar. Colocar. Soldar.El nuevo robot colaborativo CRX FANUC-3饾憱A

FANUC ampl铆a la serie CRX con su modelo m谩s ligero y peque帽o hasta la fecha
CRX-3iA

Dise帽ado para una portabilidad f谩cil y una puesta en marcha ultrarr谩pida, el nuevo robot maximiza el rendimiento en aplicaciones donde la reubicaci贸n sencilla, la m谩xima flexibilidad y la autonom铆a son claves para impulsar la productividad.

Con un peso 聽de tan s贸lo 11 kg, el CRX-3饾憱A responde a una clara demanda en sectores como la construcci贸n naval y del acero, en los que los operarios sueldan grandes estructuras en 谩reas extensas. Un operario puede transportar f谩cilmente el robot con una mano, recolocarlo en una nueva costura y reanudar el trabajo en cuesti贸n de segundos. Esta capacidad permite que una sola persona supervise varios puntos de soldadura, superando as铆 la persistente escasez de soldadores cualificados en Europa.

Con una capacidad de carga de 3 kg, el CRX-3饾憱A puede manipular simult谩neamente un soplete de soldadura y un sensor de seguimiento de cordones, mientras que su repetibilidad de 卤0,02 mm ofrece la precisi贸n necesaria para tareas de soldadura cr铆ticas. El robot detecta autom谩ticamente su 谩ngulo de instalaci贸n tras la reubicaci贸n y, mediante un esc谩ner l谩ser o un sensor t谩ctil de terceros, identifica las ubicaciones de los cordones de soldadura y calcula las trayectorias en consecuencia.

Una base magn茅tica facilita la fijaci贸n r谩pida y segura del robot directamente a grandes estructuras de acero. Esta flexibilidad reduce la complejidad del sistema en comparaci贸n con las instalaciones de robots tradicionales, que suelen necesitar equipos m谩s pesados y medidas de protecci贸n adicionales.

Como parte de la serie CRX m谩s amplia, que alcanza los 30 kg de capacidad de carga 聽y los 1.756 mm de alcance, el CRX-3饾憱A se integra completamente en el ecosistema de control y software establecido de FANUC. Tambi茅n incorpora la tecnolog铆a de bot贸n de mu帽eca de FANUC, que permite a los operarios guiar y ense帽ar posiciones directamente desde el brazo del robot sin necesidad de sujetar el Teach Pendant de FANUC. Esta pr谩ctica funcionalidad agiliza la programaci贸n y acorta los tiempos de cambio.

Adem谩s de la soldadura, FANUC prev茅 su adopci贸n en aplicaciones como la intralog铆stica y la automatizaci贸n m贸vil. Su huella compacta y su bajo peso hacen que el CRX-3饾憱A sea ideal para montarlo en un veh铆culo de guiado autom谩tico (AGV), por ejemplo, donde puede realizar tareas de picking, colocaci贸n y suministro de l铆neas. Su tama帽o tambi茅n abre oportunidades en entornos educativos y de formaci贸n, donde las limitaciones de espacio a menudo hacen que el uso de robots industriales tradicionales resulte poco pr谩ctico.

"Los fabricantes necesitan una automatizaci贸n que se adapte a su entorno, y no al rev茅s", afirma Paul Ribus, Jefe de Coordinaci贸n de Ventas de FANUC Europe. "Con el CRX-3饾憱A, nos hemos centrado en la portabilidad, la implementaci贸n r谩pida y la alta repetibilidad. Permite a los clientes aprovechar las ventajas de la soldadura colaborativa y la manipulaci贸n all铆 donde se encuentre el trabajo, sin instalaciones complejas."

Compacto, port谩til, intuitivo y preciso, el nuevo CRX-3饾憱A de FANUC lleva la automatizaci贸n colaborativa directamente donde se necesita.聽