El nuevo robot FANUC de gran capacidad de carga y largo alcance facilita el trabajo en aplicaciones pesadas
FANUC amplía su gama de robots industriales de carga pesada de alto rendimiento M-1000 con la incorporación del modelo de alcance extralargo M-1000/550F-46A. Diseñado para satisfacer las necesidades del "giga casting" de automoción, entre otras aplicaciones pesadas, este gran robot de brazo articulado de seis ejes tiene una capacidad de carga de 550 kg y un impresionante alcance de 4,6 m. También ofrece las mejores velocidades de su clase para un robot con este alcance.
Cada vez son más los fabricantes de automóviles que moldean grandes estructuras de carrocería de aluminio de una sola pieza mediante un proceso conocido comúnmente como giga casting o mega casting. La fundición giga, al igual que muchas tareas de ingeniería pesada, implica cada vez más la manipulación de piezas de gran tamaño. Esta tendencia está impulsando la demanda de robots con gran capacidad de carga, largo alcance y una fuerte muñeca.
El nuevo M-1000/550F-46A con su alcance de 4,6 m es un 40% más largo que los 3,3 m del M-1000𝑖A existente. Cualquier aplicación que requiera extraer una pieza pesada o de gran tamaño del interior de una máquina o prensa, por ejemplo, se beneficiará de un robot de gran capacidad de carga con un alcance extralargo.
Un alcance largo y una gran capacidad de carga significan que también es esencial una muñeca ultrarresistente, no sólo para componentes pesados, sino también para manipular piezas de trabajo grandes cuyo centro de gravedad esté lejos de la posición de agarre. La robusta muñeca con clasificación IP67 del nuevo M-1000/550F-46A se complementa con un diseño del cuerpo del robot de alta rigidez, con el brazo J2 apoyado en ambos lados.
El nuevo M-1000/550F-46A de FANUC incorpora el diseño de enlace en serie común de la gama M-1000. El enlace en serie significa que no hay interferencia del brazo principal J3 con el brazo J2 debido a la ausencia de un mecanismo de soporte presente en la configuración de enlace en paralelo típica de los robots de carga pesada. De este modo, el diseño de enlace en serie proporciona un rango de movimiento mucho más amplio y una mayor versatilidad con menos requisitos de espacio en el suelo.
Además, la capacidad del brazo J3 de mantenerse en posición vertical y voltearse hacia atrás contribuye a una mayor capacidad de trabajo sin necesidad de mucho espacio en el suelo. De este modo, el robot puede ir de un lado al otro sin realizar un movimiento de 180° del eje J1, lo que acelera los tiempos de ciclo. Otros usos del versátil M-1000/550F-46A en el sector de la automoción incluyen la manipulación de unidades de baterías, mientras que este robot multiusos también puede llevar a cabo una amplia gama de aplicaciones de manipulación de cargas pesadas y de largo alcance en otras industrias.
El M-1000/550F-46A utiliza el nuevo controlador de robot FANUC R-50𝑖serie A de serie, que introduce una serie de funciones inteligentes en apoyo de las iniciativas de fábricas inteligentes.
FANUC presentará el M-1000/550F-46A en la próxima feria EMO 2025 que se celebrará en Hannover del 22 al 26 de septiembre. En el stand D30 del pabellón 6, los visitantes podrán ver con sus propios ojos el nuevo robot que manipula una pieza de chasis de automoción de fundición giga.
FANUC M-1000/550F-46A.