Skip to main content
publicado 30.09.2025

FANUC potencia la industria europea de máquinas herramienta en tiempos de cambio

FANUC aborda los desafíos más importantes de la industria europea de máquinas herramienta ofreciendo productos y soluciones preparados para el futuro de sus clientes.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

La industria europea de máquinas herramienta se enfrenta a numerosos desafíos: escasez de trabajadores cualificados, aumento de la presión de los costes y cambios geopolíticos. Los grupos de clientes tradicionales, como los fabricantes de automóviles y los proveedores, se están reestructurando y reduciendo sus inversiones, mientras que otros sectores orientados a la exportación están posponiendo las inversiones debido a las disputas arancelarias y las posibles restricciones comerciales. En este desafiante entorno, FANUC, como líder mundial en soluciones de automatización de fábricas, apoya a la industria de máquinas herramienta con tecnologías innovadoras y servicios a largo plazo. Un enfoque clave es hacer que los productos sean más fáciles de manejar y evolucionar gradualmente los sistemas existentes.

"Nuestro último CNC Design Studio de FANUC es un entorno de desarrollo integrado que consolida los datos para la configuración del CNC, ofrece funciones de depuración eficaces y facilita la conversión hacia nuestra última generación de CNC 500𝑖-A", explica Robert Koopmann, Director de Tecnología de FANUC Europe.

Las funciones avanzadas basadas en IA, incluido Smart Digital Twin de FANUC, ayudan a los fabricantes de máquinas herramienta y a los usuarios finales a optimizar el rendimiento, por ejemplo, reduciendo el tiempo de ciclo y mejorando la calidad de la superficie. La automatización con robots FANUC también permite a los trabajadores existentes centrarse en tareas de mayor valor. La conexión de un robot FANUC a una máquina con CNC FANUC se ha simplificado aún más y ahora sólo requiere un esfuerzo de configuración mínimo La eficiencia energética y la competitividad de costes también son prioridades en el negocio de la automatización: La última serie de servoaccionamientos de FANUC, la αi-D, ofrece una reducción de entre el 10% y el 15% en la pérdida de potencia y hasta un 30% de ahorro de espacio en comparación con los modelos anteriores, al tiempo que aumenta la velocidad y la precisión. Las soluciones estandarizadas aceleran aún más el despliegue de la automatización.

A medida que las empresas evalúan cada vez más el coste total de propiedad (TCO) de sus equipos, FANUC refuerza su compromiso con el soporte de producto de por vida. El nuevo programa FANUC Care ofrece tranquilidad al cubrir todas las reparaciones no causadas por el cliente hasta ocho años después de la compra.

Con más de 280 ubicaciones y múltiples almacenes en todo el mundo, FANUC garantiza una entrega rápida y un servicio al cliente receptivo. Esta presencia global es cada vez más relevante en un momento en el que los fabricantes están reevaluando la distribución geográfica de sus redes de producción. Las Soluciones IoT de FANUC permiten la supervisión y el mantenimiento remotos, capacidades que resultaron esenciales durante los cierres de fronteras y las interrupciones de la cadena de suministro. La ciberseguridad es otro foco de desarrollo de FANUC: "A medida que la producción se vuelve más global e interconectada, la ciberseguridad es primordial", subraya Koopmann.

La última generación de CNC de FANUC, el 500𝑖-A, y el controlador de robot R-50𝑖A cumplen los más altos estándares de ciberseguridad. La plataforma IoT FIELD system Basic Package también se ha diseñado con sólidas características de ciberseguridad en su núcleo. "Con 70 años de experiencia en automatización de fábricas e instalaciones de producción propias totalmente automatizadas, FANUC comprende los desafíos a los que se enfrenta el sector de las máquinas herramienta", afirma Koopmann. "Nuestros equipos de desarrollo están comprometidos a ayudar a nuestros clientes a prepararse para el futuro."