Skip to main content
The FANUC M-710/50-21C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50

M-710𝑖C/50 je viacúčelový robot so štandardnou Nosnosťou 50 kg, ktorý je príkladom sily a všestrannosti. Tento robustný 6-osý model sa vyznačuje štíhlym zápästím, pevným ramenom a kompaktným dizajnom. Je navrhnutý pre vysoké rýchlosti osí a pozoruhodnú 6-osovú všestrannosť, vďaka čomu je ideálny na manipuláciu s výzvami v oblasti nosnosti. M-710𝑖C/50 je vynikajúci na ošetrovanie strojov, brúsenie, leštenie, odihlovanie, rezanie vodným lúčom a umývanie, jeho veľké prípustné zotrvačnosti osí, široký pracovný priestor a značná nosnosť 50 kg zaručujú špičkový výkon v rôznych priemyselných prostrediach.
Nosnosť robota
50 kg
Dosah robota
2050 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vysoká produktivita

Veľmi vysoké rýchlosti osí a veľké obloženie umožňujú extrémne rýchlu manipuláciu s väčšími alebo ťažšími obrobkami a ešte vyššie stohovanie paliet.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravený na drsné prostredie

Ideálna voľba do prašného a vlhkého prostredia, stupeň krytia IP67 pre zápästie a IP54 pre telo chráni robota pred vlhkosťou a prachom.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna všestrannosť

Pridanie voliteľného režimu paletizácie a lineárny pohyb počas singularity. Vďaka tomu ho môžete flexibilne prevádzkovať ako plnohodnotný 6-osový robot a ako 5-osový paletizačný robot.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Pripravené na jedlo

Ideálna voľba pre balenie potravín pridaním sekundárnej možnosti pre potraviny s potravinárskym tukom v zápästí a epoxidovou farbou.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropnej montáže alebo montáže pod uhlom.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Silný výkon

Manipulujte s veľkými obrobkami, ako sú sklenené a oceľové panely, s veľkou obálkou, nosnosťou 50 kg a veľkými povolenými zotrvačnosťami osí.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
50 kg
Dosah robota
2050 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Séria M-710

Robot so štíhlym zápästím a malým Footprintom pre stredne veľké nosnosti. Preskúmajte našu sériu M-710 teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizácia je najlepší liek na DEMO

Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojica robotov FANUC zvyšuje efektivitu balenia v spoločnosti Inoverde

V rýchlo sa meniacich distribučných závodoch s čerstvými potravinami je na udržanie kroku s dopytom najdôležitejšia efektívnosť prostredníctvom automatizovaných baliacich operácií. Vedľajším produktom tohto prístupu je aj menšia fyzická záťaž zamestnancov, šetrnejšia manipulácia s chúlostivými produktmi, ako je ovocie a zelenina, a jednotnejší a opakovateľnejší proces. Medzi najnovšie závody, ktoré využívajú všetky tieto pridané hodnoty, patrí závod veľkého distribútora potravín Inoverde v Bätterkindene vo Švajčiarsku, kde operácie plnenia, balenia a paletizácie mrkvy profitujú zo zavedenia troch priemyselných robotov FANUC.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Výrobca umývadiel a vaní využíva výhody automatizácie FANUC

Mnohé úlohy v priemysle sú prispôsobené na automatizáciu. Medzi ne patrí aj brúsenie a leštenie, najmä keď náročné materiály spôsobujú, že tieto procesy sú pre ľudskú obsluhu pomalé a namáhavé.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

Robot FANUC odstraňuje úzke miesto pri balení v potravinárskej továrni

Pri zavádzaní zlepšení do procesu, ktorý predstavuje úzke miesto, je bežným výsledkom vznik nového úzkeho miesta inde vo výrobe. Kým v minulosti by si takáto situácia vyžadovala prijatie ďalších pracovníkov, dnes sa automatizácia stala hlavným riešením pri odstraňovaní úzkych miest v priemysle. Stačí sa opýtať spoločnosti Brunos, popredného výrobcu šalátových dresingov, ktorá veľmi dobre pozná prínosy, aké môže priniesť nasadenie robota.